Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(5 Počet produktových řad)
Tato řada skrytých závěsů k přišroubování/navaření je vhodná do náročných podmínek. Rámová část přišroubována, dveřní namontována maticí k závitovému čepu přivařenému na dveře. Pro snadný přístup umožňuje čep vysazení dveří. Vhodné pro pro levé i pravé dveře.
Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.
Skryté panty, vhodné pro pravé i levé dveře a jsou ideální pro kovové skříně a kryty strojů a zařízení. Různá provedení buď z pozinkované oceli nebo z nerezavějící oceli AISI 304.
Stromečkový nýt do slepého otvoru, který se vyznačuje oboustrannou konstrukcí, umožňujíce slepé upevnění dvou panelů od středu, takže žádná z hlav upevňovacího prvku není vidět.
Jednoduchá konstrukce umožňuje úhledné zatlačení nýtu na místo a poskytuje čistý povrch Vaší aplikace. Je ideální pro spojování a zajišťování měkkých deskových materiálů, jako jsou: deskové, pryžové a sekundární panely.
Jsou odolnější než při použití lepidla, poskytují vysokou odtrhovou sílu a rychle a snadno se instalují ručně.
Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.
Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.
Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.