Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(7 Počet produktových řad)
Držáky na tištěné materiály mají vnitřní žebrování, které pevně přidržuje marketingové tiskoviny a různé cedule. Tiskovina není součástí dodávky. Pružný materiál dokáže pojmout tištěné materiály různé tloušťky. Mají tvar písmene T a pomáhají uspořádat a zajistit různé předměty.
Některé z nich mají samolepicí základnu, jiné ne. Jejich systém umožňuje rychlou a snadnou instalaci a zajišťuje bezpečné upevnění. Používají se k realizaci kutilských projektů, jako jsou rámečky na fotografie, držáky na šperky a stojany na rostliny.
Stojany na tištěné materiály jsou k dispozici s lepicí základnou nebo bez ní a slouží k efektivnímu uložení tiskových materiálů pro marketingové účely a jiných tiskovin. Snadno se instalují a demontují a jsou odolné a mají dlouhou životnost. Jsou určeny k ukládání brožur, letáků a propagačních materiálů. Udržují je uspořádané a krásně vystavené.
Tento typ pantů umožňuje snadné vysazení dveří. Úhel otevření závěsu 180, provedení pro pravé i levé dveře.
Vystupující rohové závěsy jsou navrženy pro kryty strojů a elektrické rozvaděče. Jsou vyráběny v různých rozměrech a provedeních, s vnějším závitem a nebo s otvory pro šrouby.
Kovové rohové závěsy s max. úhlem otevření 180 jsou navrženy pro kryty strojů a zařízení. Jsou vyráběny z tlakově litého zinku s různými povrchovými úpravami. Jedná se o systém závěsů s vyjímatelným čepem.
These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Vysaditelné panty pro snadné vysazení dveří, montáž pomocí šroubů. Různý materiál a povrchové úpravy. Úhel otevření závěsu 180, provedení pro pravé i levé dveře. Předvrtané otvory pro montáž pomocí šroubů.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.