Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

se závitem závity metrické Otočná základna

 (18 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky a zátky kónické - s velkou přírubou

Kónické krytky a zátky s širokou přírubou poskytují lepší ochranu okolní na nosné ploše. Širší příruba chrání díl před nechtěným stlačením protikusem. Mohou se používat jako krytka nebo zátka. Kónický tvar umožňuje zakrýt vnitřní nebo vnější průměry různých velikostí.

Tyto univerzální komponenty se běžně používají jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž.

  • Chrání díl před nechtěným stlačením protikusem.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, červená, modrá Produktová řada: SRF0030, SR1001, SR1115

Krytky a zátky kónické – standardní

Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.

Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.

  • Umožňují zakrýt různé velikosti vnitřních a vnějších průměrů.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, modrá, černá, čirý, žlutá Produktová řada: SR1000, SR1111, SRF0020

Krytky měkké - rýhované

Měkké rýhované krytky představují snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Vnější plocha je rýhovaná a jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší úchop a těsnění uchycení. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.

Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.

Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.

  • Snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Materiál: TPE Barva: modrá Produktová řada: SRF0010

Krytky ochranné - s metrickým závitem

Tyto polyethylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Zátky jsou určeny pro metrické závity. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití.

Series Code: SR1161, SR1018, SRF0015

Krytky s těsněním - závit metrický

Těsnicí krytky s metrickým závitem jsou vyrobeny ze žlutého polyethylenu a opatřeny neoprenovou těsnicí vložkou. Brání usazování nečistot. Tyto krytky jsou určeny k ochraně metrických závitů. I když se doporučuje jejich utažení rukou, montáž je možná také pomocí klíče s malým utahovacím momentem. Náš sortiment dále nabízí celou řadu rozměrů pro nejrůznější použití.

Series Code: SR1126

Krytky ukončovací - rychlonasazovací

Rychlonasazovací ukončovací krytky představují snadný a hospodárný způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší usazení a utěsnění. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.

Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.

Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.

  • Snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Materiál: TPE, , polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: modrá, , červená Produktová řada: SRCFBTPE, SRCFB

Zátky Slottex

Zátky s drážkou jsou vyrobeny s dvojitým těsnicím kroužkem ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného a spolehlivého utěsnění. Design zahrnuje pět kompletních závitů pro bezpečné uchycení. Nabízí ochranu proti špíně, prachu, nečistotám, zbytkům kapalin a korozi. Hlava je navržena tak, aby zachytila kapaliny, když je zátka uvnitř.

Tyto těsnicí zátky mají snadnou montáž i demontáž rukou. Šestihranná hlava umožňuje vložení i vytažení zátky použitím šroubováku, francouzského nebo nástrčného klíče. Tento sortiment zahrnuje rozsáhlou řadu velikostí pro závity metrické, BSP a UNF.

Mají všestranné využití včetně hydraulických a pneumatických systémů a strojírenského průmyslu obecně.

  • Dvojitý těsnicí kroužek pro bezpečné a spolehlivé utěsnění.
  • Chrání před nečistotami a pronikáním vlhkosti.
  • Snadná montáž i demontáž rukou.
  • SR1007, SR1005, SR1117
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid, polyethylen Barva: žlutá, modrá Produktová řada: SR1005, SR1007, SR1117

Zátky k nasunutí a pootočení

Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.

Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.

Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů

  • Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné uchycení.
  • V horní části mají středový úchop, který poskytuje pevný úchop pro utažení i demontáž.
  • Provedení pro metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá, modrá Produktová řada: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Zátky ochranné – se závitem a těsněním

Zátky se závitem a těsněním poskytují bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, nečistot a jiných nežádoucích látek. Těsnění (podložka) zlepšuje těsnicí schopnosti a dodává další vrstvu ochrany proti úniku kapalin a vniku nečistot.

Zátky se závitem mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče. Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.

Běžně se používají v hydraulických a pneumatických systémech, automobilovém průmyslu a ve strojírenství.

  • Poskytují spolehlivé utěsnění a zabraňují průniku nečistot.
  • Mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PA6, PA; TPE Barva: červená, žlutá, bílá Produktová řada: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Zátky ochranné – se závitem metrickým

Ochranné zátky s metrickým závitem jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Pro metrické závity a závity UNF, NPT a BSP/G.

Series Code: SR1002

Zátky ochranné – souběžné

Souběžné ochranné zátky mají všestranné využití k ochraně různých profilů.

Sortiment z termoplastických elastomerů doporučujeme použít tam, kde je vyžadována odolnost vůči kyselinám. Řada z PVC je velmi odolná vůči oděru, a proto je vhodná pro závitové komponenty. Zelená vinylová řada funguje v sestavách s přítomností olejů a maziv.

Mají rovnoběžnou nebo rovnou stěnu, která poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, poškozením, prachem, korozi, vlhkem a nečistotami během skladování a přepravy.

  • Rovnoběžné provedení poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, korozí a nečistotami během skladování a přepravy.
  • Mají snadnou montáž i demontáž a slouží jako atraktivní dokonšovací prvek.
  • Jsou vhodné pro různé účely včetně automobilového průmyslu, průmyslové výroby a komerčního využití.
Materiál: pryž termoplastická (TPR), polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE, PVC, vinyl Barva: černá, přírodní, červená, zelená Produktová řada: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Zátky s bočním úchytem

Zátky s bočním úchytem jsou určeny ke snadnému vyjmutí v těsných prostorech. Jejich účelem je chránit závitové a hladké otvory během výroby, skladování nebo přepravy. Nabízejí ochranu před prachem, špínou, poškození, vlhkem, kyselinami a korozí.

Boční úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži a ulehčuje odstranění dílu. Odolává teplotám od -40 C do 135 C

Používají se v různých oblastech včetně výroby strojů a zařízení, elektroniky, automobilového průmyslu a systémů HVAC.

  • Chrání před prachem, nečistotami, poškozením, vlhkem, kyselinami a korozí.
  • Odolávají teplotám od -40 C do 135 C.
  • Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE Barva: modrá, žlutá, přírodní Produktová řada: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Zátky s těsnicím O-kroužkem a metrickým závitem

Zátky se závitem a těsněním pro metrické závity mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj a zabraňuje úniku kapaliny u závitů koncovek hydraulických hadic. Poskytují bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, špíny, nečistot a vlhka do otvoru.

Montáž je možná pomocí klíče, šroubováku nebo rukou. K dostání jsou metrické závity s přesným válcovým vnitřním i vnějším průměrem v milimetrech. Provedení metrického kónického závitu umožňuje co nejlepší převod síly.Běžně se používají na hadicové spojky, v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství, kde těsnění je rozhodující pro zajištění neporušenosti systému.

  • Zabraňují průniku prachu a jiných nečistot či vlhkost do otvoru.
  • K dostání jsou metrické závity s přesným válcovým vnitřním i vnějším průměrem v milimetrech.
  • Používá se v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Zátky se středovým úchytem

Zátky se středovým úchytem se snadno zasunou do závitových nebo hladkých otvorů. Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů. Tyto zátky poskytují spolehlivé utěsnění, které zabraňuje vniku nechtěných látek do otevřených profilů nebo otvorů, čímž chrání vnitřní komponenty a zajišťují optimální výkon.

Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt. Zátka chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí během skladování a přepravy.

Všestranné využití.

  • Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů.
  • Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt.
  • Používají se mimo jiné u elektrických vodičů ve strojích, zařízení a kontrolních panelech.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, oranžová, červená Produktová řada: SR1174, SR1068

Zátky se závitem – rychlonasazovací

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove.
  • It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená Produktová řada: SR1009

Zátky zatlačovací

Zatlačovací zátky jsou praktickým řešením k zaslepení různých otvorů během výrobních procesů nebo přepravy a lze je použít jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Náš sortiment zahrnuje různá provedení, která lze také použít k ochraně proti průniku nečistot.

Mají jednoduchou montáž i demontáž zatlačením. Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.

Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.

  • Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů.
  • Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.
  • Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, bílá, černá Produktová řada: SR1011