Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast se závitem projektované

 (50 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Tyče závitové

Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.

Produktová řada: SR1985

Vložky a kluzáky obdélníkové – závitové

Naše řada závitových vložek a kluzáků má různé varianty. Do otvoru na konci trubek a jeklů se vkládají vložky, které poskytují čistý a úhledný vzhled. Vložky také poskytují ochranu povrchu a zabraňují vniknutí nečistot a jiných kontaminantů.

Tyto vložky lze použít v celé řadě standardních nebo náročných aplikací, ale ideálně se používají s nastavitelnými nožičkami, naklápěcími kluzáky a kolečky.

K dispozici jsou celokovové vložky a plastové vložky s kovovou maticí. Kovový závit zajišťuje bezpečné usazení a umožňuje plynulé opakovatelné nastavení vložky. Plastové vložky se dodávají buďto jako jednodílný nebo dvoudílný výlisek. Dvoudílné výlisky do sebe úhledně zapadají, aby se spolehlivě vešly do trubek.

  • Materiály: vysokohustotní polyethylen (HDPE), polyamid (PA) a hliník.
  • Barvy: černá, šedá a přírodní


Series Code: , SR1571, SR1570, SR1567

Zátky Slottex

Zátky s drážkou jsou vyrobeny s dvojitým těsnicím kroužkem ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného a spolehlivého utěsnění. Design zahrnuje pět kompletních závitů pro bezpečné uchycení. Nabízí ochranu proti špíně, prachu, nečistotám, zbytkům kapalin a korozi. Hlava je navržena tak, aby zachytila kapaliny, když je zátka uvnitř.

Tyto těsnicí zátky mají snadnou montáž i demontáž rukou. Šestihranná hlava umožňuje vložení i vytažení zátky použitím šroubováku, francouzského nebo nástrčného klíče. Tento sortiment zahrnuje rozsáhlou řadu velikostí pro závity metrické, BSP a UNF.

Mají všestranné využití včetně hydraulických a pneumatických systémů a strojírenského průmyslu obecně.

  • Vyrobeny s dvojitým těsnicím kroužkem pro zajištění bezpečného a spolehlivého utěsnění.
  • Chrání před kontaminanty a zabraňuje usazení kapaliny a vlhka v otvoru.
  • Snadná montáž i demontáž rukou.
  • SR1007, SR1005, SR1117
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid, polyethylenBarva: žlutá, modráNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SR1005, SR1007, SR1117

Zátky a kluzáky čtvercové

Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.

K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

  • Dokončovací prvek používaný pro výrobky ze čtvercových profilů.
  • Ideální pro použití u nábytku a průmyslového vybavení.
  • Pomáhají předcházet poškození podlahy a chrání profily před vnějšími vlivy.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, pryž termoplastická (TPR) Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Zátky antivibrační – z LDPE

Jsou ideální pro hydraulická šroubení se závitem BSP. Závit s drážkami brání uvolnění zátky při vystavení vibracím. Průhlednost zátky umožňuje vizuální kontrolu utěsnění.

Series Code: SR6112

Zátky k nasunutí a pootočení

Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.

Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.

Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů

  • Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné uchycení.
  • V horní části mají středový úchop, který poskytuje pevný úchop pro utažení i demontáž.
  • Provedení pro metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá, modrá Series Code: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Zátky kulaté - se závitem

Kulaté zátky se závitem jsou určeny na konce trubek. Jsou opatřeny závitem pro pevné uchycení dalších komponentů. Tyto zátky se závitem se používají pro široký sortiment nábytku a dalšího vybavení.

Běžně se používají ve výrobním, obalovém a stavebním průmyslu.

  • Materiál: polyamid (PA), ocel, polypropylen (PP), hliník, polyethylen (PE), nízkohustotní polyethylen (LDPE), vysokohustotní polyethylen (HDPE)
  • Barva: černá, přírodní, šedá


Series Code: SR1570, SR1430, SR1567

Zátky na konektory - rychlonasazovací

Rychlonasazovací zátky na konektory vyhovují konektorům pro palivové systémy normy SAE J2044 - 12. Zátky nabízejí ochranu proti vniku kontaminantů nebo proti případnému úniku provozních kapalin.

Jejich kruhový úchyt umožňuje jednoduchou demontáž a rychlou demontáž a při nasazení kryje stěnu spojky.

  • Jejich kruhový úchyt při nasazení kryje stěnu spojky.
  • Pomáhají snadno a rychle spojit vodiče bez použití speciálních nástrojů nebo nářadí.
  • Používají se v průmyslu, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v instalatérství.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE)Barva: žlutáNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SRF0009

Zátky ochranné - s těsněním, velkou přírubou a závitem UNF

Ochranné zátky se závitem a velkou přírubou jsou vyrobeny z polyamidu a jsou navrženy, aby absorbovaly zbytky barvy a minimalizovaly odlupování laku, díky čemuž nedochází k průniku nečistot při jejich odstranění. Nitrilové těsnění vodotěsně dosedá k protilehlému povrchu.

Series Code: SR5761

Zátky ochranné – se závitem BSP/G

Ochranné zátky s plynotěsným závitem BSP/G jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Pro metrické závity a závity UNF, NPT a BSP/G.

Series Code: SR1002, SR5757, SR1054

Zátky ochranné – se závitem NPT

Ochranné zátky se závitem NPT jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Pro metrické závity a závity UNF, NPT a BSP/G.

Series Code: SRK0083, SR5759

Zátky ochranné – se závitem UNF

Ochranné zátky se závitem UNF jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Zátky jsou určeny pro závity UNF.

Series Code: SR5762, SR1077, SRF0029, SR1002

Zátky ochranné – se závitem a těsněním

Zátky se závitem a těsněním poskytují bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, nečistot a jiných nežádoucích látek. Těsnění (podložka) zlepšuje těsnicí schopnosti a dodává další vrstvu ochrany proti úniku kapalin a vniku nečistot.

Zátky se závitem mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče. Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.

Běžně se používají v hydraulických a pneumatických systémech, automobilovém průmyslu a ve strojírenství.

  • Poskytují spolehlivé utěsnění a zabraňují průniku nečistot.
  • Mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PA6, PA; TPE Barva: červená, žlutá, bílá Series Code: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Zátky ochranné – se závitem metrickým

Ochranné zátky s metrickým závitem jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Pro metrické závity a závity UNF, NPT a BSP/G.

Series Code: SR1002

Zátky ochranné – souběžné

Souběžné ochranné zátky mají všestranné využití k ochraně různých profilů.

Sortiment z termoplastických elastomerů doporučujeme použít tam, kde je vyžadována odolnost vůči kyselinám. Řada z PVC je velmi odolná vůči oděru, a proto je vhodná pro závitové komponenty. Zelená vinylová řada funguje v sestavách s přítomností olejů a maziv.

Mají rovnoběžnou nebo rovnou stěnu, která poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, poškozením, prachem, korozi, vlhkem a nečistotami během skladování a přepravy.

  • Rovnoběžné provedení poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, korozí a nečistotami během skladování a přepravy.
  • Mají snadnou montáž i demontáž a slouží jako atraktivní dokonšovací prvek.
  • Jsou vhodné pro různé účely včetně automobilového průmyslu, průmyslové výroby a komerčního využití.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), pryž termoplastická (TPR), TPE, PVC, vinyl Barva: přírodní, černá, červená, zelená Series Code: SR1015, SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Zátky pro ventily LPG

LPG zátky byly vyvinuty ve spolupráci s předními evropskými plynárenskými společnostmi a pomáhají zabránit nebezpečným únikům plynu. Splňují požadavky sbírky zásad č. 15, části 2, vydané organizací LP Gas Association. Upevnění na pásku zabraňuje ztrátě zátky a usnadňuje její opětovné nasazení. Vyznačený směr montáže i demontáže.

Series Code: SR1085

Zátky pro ventily tlakových láhví

Ochranné zátky ventilů tlakových láhví byly vyvinuty společně s předními evropskými plynárenskými společnostmi a chrání průmyslové plynové ventily před mechanickým poškozením a usazováním nečistot. Chrániče ventilů tlakových láhví ze žlutého LDPE dokážou odhalit neoprávněnou manipulaci a mají jedinečnou ventilační klapku, která umožňuje bezpečné odvedení plynu po nechtěném otevření ventilu.

Series Code: SR1060

Zátky s bočním úchytem

Zátky s bočním úchytem jsou určeny ke snadnému vyjmutí v těsných prostorech. Jejich účelem je chránit závitové a hladké otvory během výroby, skladování nebo přepravy. Nabízejí ochranu před prachem, špínou, poškození, vlhkem, kyselinami a korozí.

Boční úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži a ulehčuje odstranění dílu. Odolává teplotám od -40 C do 135 C

Používají se v různých oblastech včetně výroby strojů a zařízení, elektroniky, automobilového průmyslu a systémů HVAC.

  • Chrání před prachem, nečistotami, poškozením, vlhkem, kyselinami a korozí.
  • Odolávají teplotám od -40 C do 135 C.
  • Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE Barva: modrá, žlutá, přírodní Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Zátky s těsnicím O-kroužkem a metrickým závitem

Zátky se závitem a těsněním pro metrické závity mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj a zabraňuje úniku kapaliny u závitů koncovek hydraulických hadic. Poskytují bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, špíny, nečistot a vlhka do otvoru.

Montáž je možná pomocí klíče, šroubováku nebo rukou. K dostání jsou metrické závity s přesným válcovým vnitřním i vnějším průměrem v milimetrech. Provedení metrického kónického závitu umožňuje co nejlepší převod síly.Běžně se používají na hadicové spojky, v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství, kde těsnění je rozhodující pro zajištění neporušenosti systému.

  • Zabraňují průniku prachu a jiných nečistot či vlhkost do otvoru.
  • K dostání jsou metrické závity s přesným válcovým vnitřním i vnějším průměrem v milimetrech.
  • Používá se v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Zátky s těsnicím O-kroužkem a závitem BSP/G

Zátky se závitem a těsněním BSP a plynové závity mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj a zabraňuje úniku kapaliny u závitů hydraulických hadic. O-kroužek poskytuje bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, hlíny, nečistot a vlhka do otvoru.

Tyto zátky s o-kroužkem jsou vhodné pro BSP a plynové závity a lze je montovat pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.

Běžně se používají v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství, kde těsnění je rozhodující pro zajištění neporušenosti systému.

  • Mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj.
  • Montáž je možná pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.
  • Používá se v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Zátky s těsnicím O-kroužkem a závitem UNF

Zátky se závitem a těsněním mají přírubu s těsnicím kroužkem, který zajišťuje dokonalé utěsnění a zabraňuje úniku provozní kapaliny. Navrženo pro závity koncovek hydraulických hadic. Rychlá a snadná montáž, možnost aplikace ručním nebo elektrickým nářadím Pro metrické závity a závity UNF a BSP/G.

Series Code: SR5762, SR1125, SR5760

Zátky se středovým úchytem

Zátky se středovým úchytem se snadno zasunou do závitových nebo hladkých otvorů. Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů. Tyto zátky poskytují spolehlivé utěsnění, které zabraňuje vniku nechtěných látek do otevřených profilů nebo otvorů, čímž chrání vnitřní komponenty a zajišťují optimální výkon.

Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt. Zátka chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí během skladování a přepravy.

Všestranné využití.

  • Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů.
  • Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt.
  • Používají se mimo jiné u elektrických vodičů ve strojích, zařízení a kontrolních panelech.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), pryž termoplastická (TPR) Barva: žlutá, černá, oranžová, červená Series Code: SR1174, SR1067, SR1068

Zátky se závitem - kulaté – kovové

Kulaté závitové zátky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Celokovové zátky se závitem jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Jsou ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky. Závity M8 nebo M10 s maticí z nízkouhlíkové oceli zajišťují pevné uchycení. Kovový závit umožňuje plynulé opakovatelné nastavení a dva díly výlisku do sebe i do trubek úhledně zapadají.

Series Code: SR5438, SR1571

Zátky se závitem – rychlonasazovací

  • Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove.
  • It is offered in either Silicone, a reusable high temperature resistant material, or EPDM, a reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Materiál: LDPE
Barva: červená
Norma hořlavosti materiálu:


Series Code: SR1009

Zátky zatlačovací

Zatlačovací zátky jsou praktickým řešením k zaslepení různých otvorů během výrobních procesů nebo přepravy a lze je použít jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Náš sortiment zahrnuje různá provedení, která lze také použít k ochraně proti průniku nečistot.

Mají jednoduchou montáž i demontáž zatlačením. Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.

Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.

  • Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů.
  • Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.
  • Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, bílá, černá Series Code: SR1011

  • z/ze 2