Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

pryž se závitem Vnitřní šestihran

 (7 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Jednotky dopravní kuličkové – Float-On

Naše kuličkové dopravní jednotky Float-On jsou navrženy pro použití v suchém prostředí i za mokra. Pro manipulaci s tabulemi skla a nebo s materiály, u kterých hrozí poškození povrchu. Kuličky jsou k dostání ve dvou materiálech a barvách. Kulička z červeného polyuretanu (tvrdost Shore A 90–95) je odolnější. Černá pryž (tvrdost Shore A 80–85) se používá ve většině dalších případů. Výšku lze nastavit, takže jsou velmi praktická. K dispozici je také varianta s narážecím čepem K dostání. v pravém nebo levém provedení. Částečně nebo plně smontované, možnost objednat pouze kuličku.

Krytky s přírubou

Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.

Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.

Poskytují těsné a bezpečné uchycení.

  • Určeny k zakrytí a ochraně závitů.
  • Chrání před poškozením, nečistotami a vlhkem.
  • Použití v automobilovém a strojírenském průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE, silikon, pryž termoplastická (TPR)Barva: přírodní, žlutá, čirý, růžová, červená, černáNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SR1024, SRCTLTPE, SR5754, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Podložky protiskluzové – samolepicí

Samolepicí dorazy slouží jako tlumicí a ochranný prvek pro řadu povrchů a v mnoha aplikacích.

Tato řada obsahuje černé samolepicí disky s pěnou z jedné strany, která má protiskluzové vlastnosti. Tyto univerzální disky jsou k dispozici v balení buď na platech po čtyřech ks, nebo v roli. Jsou navrženy tak, aby držely na mnoha různých materiálech včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.

Součástí sortimentu jsou také protiskluzové podložky, které jsou vyrobeny z pěnové pásky zPE, s krycí vrstvou ze silikonem potaženého papíru. Ty jsou vhodné pro aplikace s teplotami od -29C do 66C.

  • Lepidlo na bázi kaučuku
  • Permanentní řešení
  • Černý povrch.

Zátky a kluzáky čtvercové

Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.

K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

  • Dokončovací prvek používaný pro výrobky ze čtvercových profilů.
  • Ideální pro použití u nábytku a průmyslového vybavení.
  • Pomáhají předcházet poškození podlahy a chrání profily před vnějšími vlivy.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, butyrát, ocel nízkouhlíková, pryž termoplastická (TPR)Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, čirý, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedáNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542, SR1630, SR1554

Zátky ochranné – souběžné

Souběžné ochranné zátky mají všestranné využití k ochraně různých profilů.

Sortiment z termoplastických elastomerů doporučujeme použít tam, kde je vyžadována odolnost vůči kyselinám. Řada z PVC je velmi odolná vůči oděru, a proto je vhodná pro závitové komponenty. Zelená vinylová řada funguje v sestavách s přítomností olejů a maziv.

Mají rovnoběžnou nebo rovnou stěnu, která poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, poškozením, prachem, korozi, vlhkem a nečistotami během skladování a přepravy.

  • Rovnoběžné provedení poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, korozí a nečistotami během skladování a přepravy.
  • Mají snadnou montáž i demontáž a slouží jako atraktivní dokonšovací prvek.
  • Jsou vhodné pro různé účely včetně automobilového průmyslu, průmyslové výroby a komerčního využití.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), pryž termoplastická (TPR), TPE, PVC, vinylBarva: červená, přírodní, modrá, černá, zelenáNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1110, SR1067, SR1014, SR1013, SRF0000

Zátky s bočním úchytem

Zátky s bočním úchytem jsou určeny ke snadnému vyjmutí v těsných prostorech. Jejich účelem je chránit závitové a hladké otvory během výroby, skladování nebo přepravy. Nabízejí ochranu před prachem, špínou, poškození, vlhkem, kyselinami a korozí.

Boční úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži a ulehčuje odstranění dílu. Odolává teplotám od -40 C do 135 C

Používají se v různých oblastech včetně výroby strojů a zařízení, elektroniky, automobilového průmyslu a systémů HVAC.

  • Chrání před prachem, nečistotami, poškozením, vlhkem, kyselinami a korozí.
  • Odolávají teplotám od -40 C do 135 C.
  • Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPEBarva: modrá, žlutá, přírodníNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Zátky se středovým úchytem

Zátky se středovým úchytem se snadno zasunou do závitových nebo hladkých otvorů. Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů. Tyto zátky poskytují spolehlivé utěsnění, které zabraňuje vniku nechtěných látek do otevřených profilů nebo otvorů, čímž chrání vnitřní komponenty a zajišťují optimální výkon.

Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt. Zátka chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí během skladování a přepravy.

Všestranné využití.

  • Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů.
  • Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt.
  • Používají se mimo jiné u elektrických vodičů ve strojích, zařízení a kontrolních panelech.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), polyethylen nízkohustotní (LDPE), pryž termoplastická (TPR)Barva: žlutá, černá, oranžová, červenáNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SR6111, SR1174, SR1067, SR1068