Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(64 Počet produktových řad)
Tyto šrouby s osazením s půlkulatou hlavou, také známé jako šrouby lícované s půlkulatou hlavou, jsou druhem upevňovacího prvku, který se skládá z válcového dříku s půlkulatou hlavou na jednom konci a z osazení na druhém. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
Šrouby s osazením jsou vhodné pro sestavy, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou robustní a odolné vůči korozi, nikoli však v hodně drsném prostřední.
Tento sortiment šroubů s osazením má půlkulatou hlavu, která je mírně vypouklá, a ploché ložisko. Jsou vhodné pro nízkoprofilové sestavy a dodávají atraktivní vzhled. Mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, zdravotnické prostředky, stroje a zařízení a automobilový průmysl.
Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovou hlavou a závitovým dříkem. Toto osazení se táhne od hlavy k dříku, který je obroben s přesnou tolerancí. Šrouby s osazením se často používají ke spojení dvou komponentů, přičemž osazení slouží jako nosná plocha.
Šrouby s osazením jsou vhodné pro sestavy, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb.
Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s rovnou drážkou, díky které mohou být šroubovány pomocí plochého šroubováku. Jsou magnetické a mají vynikající pevnost ve smyku, i když korodují o něco snadněji než konvenční šrouby s osazením. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení, automobilový průmysl a stavebnictví.
Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.
Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.
Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.
Tyto přítlačné šrouby s mosazným koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Zaručují hladký, kontrolovaný pohyb při snížení tření a opotřebení.
Při otočení šroubu se mosazná podložka přitlačí na kontaktní povrch, čímž umožňuje řízený pohyb nebo seřízení. Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.
Mají snadnou montáž zatlačením; jemně upněte nebo zatlačte závitové vřeteno, tyč nebo ošetřený komponent a umístěte křehčí součásti. Často se používají v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.
Tyto přítlačné šrouby s plastovým koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Zaručují hladký, kontrolovaný pohyb při snížení tření a opotřebení.
Při otočení šroubu se plastová podložka přitlačí na kontaktní povrch, čímž umožňuje řízený pohyb nebo seřízení. Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.
Mají snadnou montáž zatlačením; jemně upněte nebo zatlačte závitové vřeteno, tyč nebo ošetřený komponent a umístěte křehčí součásti. Často se používají v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.
Tlumicí desky jsou vyrobeny z přírodního polyethylenu HD a jsou ideální pro odlehčení vodičů.
Magnetické stropní háčky využívají k připevnění na kovové povrchy silný magnet, takže jsou ideální pro použití v prostorech, kde nelze použít tradiční háčky. Jsou obklopeny odolným bílým pouzdrem s atraktivním vzhledem. Jsou určeny pro propagační a marketingové materiály. Lze je použít společně se samolepicími ocelovými disky k vytvoření magnetického poutače na jakémkoli povrchu.
Běžně se používají v maloobchodě a na veřejných prostranstvích k vyvěšení propagačních materiálů, jsou ideální pro dočasné instalace nebo pro použití v prostorách, kde vrtání otvorů či závitů nebo jiné trvalé uchycení není možné nebo žádoucí.
Těmto klíčům se také říká inbus nebo šestihranný klíč. Mívají podobu šestihranné tyčinky ohnuté do pravého úhlu a některé sady obsahují různé velikosti rovných tyčinek, které se vsadí do rukojeti. Inbusy se používají k utažení a uvolnění šroubů s hlavou s vnitřním šestihranem.
Konfirmáty se používají především pro snadnou montáž a demontáž panelů. Jsou ideální pro dřevěný nábytek. Hlava s vnitřním šestihranem (inbus), která je kompatibilní s šestihranným klíčem č. 3 nebo 4.
Tento vrut má hluboko vyřezaný závit, který zajišťuje přesné a těsné spoje. Řada obsahuje možnosti velikosti závitu M5 a M7.
Tato řada fixačních závitových podložek má velmi mělký závit na vnitřním průměru. To znamená, že je lze našroubovat a jakmile projdou závity, už se od šroubu s tenkým dříkem neoddělí.
Jak nainstalovat sestavu fixačního šroubu s tenkým dříkem a závitové podložky;
1) Umístěte šroub s tenkým dříkem do otvoru v panelu.
2) Našroubujte závitovou podložku na šroub až za závitovou část šroubu, což zafixuje šroub v panelu.
Tyto podložky jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Pouzdra s přírubou pro neztratitelné šrouby s tenkým dříkem jsou alternativou k vyřezávání vnitřního závitu do panelu nebo použití pojistné podložky se závitem. Pouzdro s přírubou se připevní k panelu tak, že se napěchuje do zahloubeného otvoru.
Neztratitelné šrouby s tenkým dříkem se pak jednoduše provléknou přírubou a upevní se v panelu.
Příruby jsou vyrobeny buď z nerezové oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi, nebo z hliníku, který má dobrou tepelnou vodivost.
Tyto plastové rukojeti s rýhováním po obvodu mohou sloužit jako ovládací prvek. Lze je použít na šrouby s vnitřním šestihranem a jsou dostupné v různých barvách. Tyto ovládací prvky se snadno montují zatlačením na šrouby s vnitřním šestihranem.
Šroub má samořeznou špičku, která usnadňuje jeho zašroubování do desky. Tím šetří čas a práci potřebnou k upevnění.
Rýhovaná hlava slouží pro snadný úchop. Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj.
Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má klenutou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Dodáváno jako sada, která obsahuje šroub i matici. Vyrobeno z vysokohustotního polyethylenu (HDPE).
Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Toto je pouze šroub, tedy část s vnějším závitem. Matice je nutno objednat samostatně. Jednotlivé díly je nutno objednat samostatně.
Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Toto je pouze matice, tedy část s vnitřním závitem. Šrouby je nutno objednat samostatně.
Šrouby s rýhovanou hlavou mají křídlový úchop s nylonovou hlavou pro utahování a povolování bez použití nástrojů.
Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 1207. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Šrouby s kulatou hlavou jsou určeny k použití s maticí se závitem. Kulatý tvar hlavy zajišťuje hladký a dokončený vzhled, rovnoměrně rozkládá sílu a odolává uvolňování, takže je ideální pro aplikace vyžadující vysoký utahovací moment nebo odolnost proti vibracím.
Jsou lehké, ale pevné a odolné. Mají křížovou drážku a spojují klíčové vlastnosti spojovacích prvků s vypouklou a zápustnou hlavou. Jsou odolné vůči korozi. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku