Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Šrouby šrouby stavěcí M12

 (18 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Podložky se závitem – pro šrouby lícované

Tato řada fixačních závitových podložek má velmi mělký závit na vnitřním průměru. To znamená, že je lze našroubovat a jakmile projdou závity, už se od šroubu s tenkým dříkem neoddělí.

Jak nainstalovat sestavu fixačního šroubu s tenkým dříkem a závitové podložky;
1) Umístěte šroub s tenkým dříkem do otvoru v panelu.
2) Našroubujte závitovou podložku na šroub až za závitovou část šroubu, což zafixuje šroub v panelu.

Tyto podložky jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Fixační závitové podložky mají na vnitřním průměru velmi mělký závit.
  • Jakmile projde závity, už se od šroubu s tenkým dříkem jen tak snadno neoddělí.
  • Uchycení šroubem.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0168

Šrouby duté s klenutou hlavou s vnitřním šestihranem

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má klenutou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru.
  • Jsou vodné pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0094.A2

Šrouby duté se zapuštěnou hlavou

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou ideálním řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
  • Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0093.A4

Šrouby duté – s válcovou hlavou

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.

Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Duté jádro slouží jako integrovaný ventilační systém.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Odpovídá normě DIN 912.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0090.A2

Šrouby křídlové – plastové

Šrouby s rýhovanou hlavou mají křídlový úchop s nylonovou hlavou pro utahování a povolování bez použití nástrojů.

Šrouby lícované – hlava s vnitřním šestihranem

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
  • Snadné utažení nebo uvolnění pomocí inbusového nebo šestihranného klíče.
  • Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136

Šrouby lícované – hlava šestihranná

Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.

Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.

Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
  • Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu.
  • Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické.
  • Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Šrouby s rýhovanou hlavou – kovové, s osazením

Rýhované šrouby patří k nejdůležitějším druhům šroubů, které se používají v mnoha různých odvětvích.

Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154.A2

Šrouby s těsnicím kroužkem a válcovou hlavou

Tento sortiment těsnicích šroubů má válcovou hlavu a drážkou Torx a o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu s vnitřním šestihranem a plochu protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Těsnicí šrouby se používají do hladkých i závitových otvorů např. pro rozvodné skříně nebo se používají v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti, a ani s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů, navíc může dojít k poškození kroužku.

  • Konstrukce s o-kroužkem zajišťuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti znečisťujícím látkám, jako jsou plyny a kapaliny, v různých odvětvích.
  • Zabraňují průniku vody, prachu nebo jiných kontaminantů a zajišťují bezpečný, spolehlivý spoj.
  • Používají se do hladkých i závitových otvorů například u rozvodných skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0173.TX

Šrouby s válcovou hlavou

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem – plastové

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.

Produktová řada: SR2012

Šrouby s šestihrannou hlavou – plastové

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).

Produktová řada: SR1992

Šrouby stavěcí – s drážkou – plastové

Stavěcí šrouby se používají k zajištění předmětů působením tlaku nebo tření s jiným předmětem nebo o něj, jako například upevnění řemenice nebo ozubeného kola k hřídeli.

Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a je dostupný v široké škále velikostí závitů, délek závitů a rozměrů drážek. Stavěcí šrouby jsou ideální tam, kde by hlava šroubu měla při aplikaci pyšně sedět na opracovaném kusu.

  • Odolávají korozi a většině chemikálií
  • Viz norma DIN 551, pouze pro orientační účely
  • Vyhovuje rozměrovým tolerancím podle NFE 25-125, DIN 912
  • Třída hořlavosti: UL94 V-2.


Produktová řada: SR1957

šrouby duté s osazením – s válcovou hlavou

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru a přesné osazení umožňuje přesnou montáž. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Osazení u těchto šroubů poskytuje větší plochu pro lepší rozložení zátěže.
  • Odvětrávací funkce umožňuje korigovat proudění vzduchu, takže jsou ideálním řešením tam, kde je zásadní zajistit řádné odvětrávání.
  • Jsou vodné pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0098.A4

šrouby duté – s šestihrannou hlavou

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má šestihrannou hlavu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.

  • Umožňují únik nahromaděných plynů ve spodní části závitového otvoru jádrem a zajišťují proudění vzduchu sestavou.
  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou vhodným řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0091.A4

šrouby s těsnicím kroužkem a klenutou hlavou

Tato řada těsnících šroubů má klenutou hlavu se šestihrannou drážkou. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a používá se tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která nabízí dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Těsnicí šrouby se používají do hladkých i závitových otvorů např. pro rozvodné skříně nebo se používají v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti, a ani s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů, navíc může dojít k poškození kroužku.

  • Konstrukce s o-kroužkem zajišťuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám.
  • Zabraňují průniku vody, prachu nebo jiných kontaminantů a zajišťují bezpečný, spolehlivý spoj.
  • Používají se do hladkých i závitových otvorů například u rozvodných skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0174