Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(71 Počet produktových řad)
Tyto přítlačné šrouby s mosazným koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Zaručují hladký, kontrolovaný pohyb při snížení tření a opotřebení.
Při otočení šroubu se mosazná podložka přitlačí na kontaktní povrch, čímž umožňuje řízený pohyb nebo seřízení. Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.
Mají snadnou montáž zatlačením; jemně upněte nebo zatlačte závitové vřeteno, tyč nebo ošetřený komponent a umístěte křehčí součásti. Často se používají v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.
Tyto přítlačné šrouby s plastovým koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Zaručují hladký, kontrolovaný pohyb při snížení tření a opotřebení.
Při otočení šroubu se plastová podložka přitlačí na kontaktní povrch, čímž umožňuje řízený pohyb nebo seřízení. Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.
Mají snadnou montáž zatlačením; jemně upněte nebo zatlačte závitové vřeteno, tyč nebo ošetřený komponent a umístěte křehčí součásti. Často se používají v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.
Tlumicí desky jsou vyrobeny z přírodního polyethylenu HD a jsou ideální pro odlehčení vodičů.
Konfirmáty se používají především pro snadnou montáž a demontáž panelů. Jsou ideální pro dřevěný nábytek. Hlava s vnitřním šestihranem (inbus), která je kompatibilní s šestihranným klíčem č. 3 nebo 4.
Tento vrut má hluboko vyřezaný závit, který zajišťuje přesné a těsné spoje. Řada obsahuje možnosti velikosti závitu M5 a M7.
Naše bezpečnostní plomby poskytují ochrannou přelepku pro plastové nádoby a zároveň zvyšují úroveň zabezpečení proti krádeži a kontaminaci.
Ideální pro použití na skladovacích a nákupních kontejnerech. Tato řada pečetí je k dispozici ve výběru velikostí a různých stylů, včetně: lankového zámku, EZE pečeti, hladkého úchopu a kovového zámku.
Vysoký stupeň bezpečnosti Kontejnerová plomba, která je ideální pro zabezpečení importního a exportního zboží jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Aplikace zahrnují: přepravní kontejnery, nákladní kontejnery, nákladní automobily, dveře přívěsných vozidel a železniční nákladní doprava.
Tyto kontejnerové plomby obsahují 18mm vložku a hlavu čepu, která udržuje plombu na použité západce, když je plastový kryt úmyslně nebo náhodně odstraněn. Při zapnutí má omezenou rotaci o 180 stupňů. Tyto plomby zabraňují útokům na soudek využívajícím vysokorychlostní rotaci. Kontejnerová plomba má také ochrannou přelepku.
Tato řada zahrnuje různé varianty, včetně čepů, které jsou buďto potažené nebo nepotažené. Potažený čep má další vrstvu laku, která mu dodává další vrstvu ochrany před třískami a poškozením. Kontejnerová plomba je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu ABS, který těží ze své odolnosti proti nárazu a také dokáže podávat svědectví o neoprávněné manipulaci.
Vyhovuje normě ISO 17712:2013 (pouze varianta s potaženým čepem) a C-TPAT.
Montáž:
1. Umístěte čep do soudku
2. Zatlačte na pečeť
3. K odstranění použijte řezáky na šrouby (prodávají se samostatně).
Naše kovové lankové plomby lze použít k dlouhodobému zabezpečení zboží a používají se po celém světě k zabezpečení zboží při dovozu a vývozu. Mezi typické aplikace patří přepravní kontejnery, nákladní kontejnery, železniční nákladní doprava, plastové distribuční boxy, petrochemické ventily, nákladní automobily a přívěsy.
Ocelové lanko lze odstranit pouze pomocí příslušného nástroje (prodává se samostatně). Netvarované lanko se při řezání rozmotává, aby se zabránilo manipulaci. Tyto plomby zabraňují neoprávněné manipulaci přeříznutím lanka a opětovným použitím plomby.
V souladu s normou ISO17712:2023 a při průměru lanka nejméně 3,5 mm v souladu i s C-TPAT.
Montáž:
1. Protáhněte kabel skrz předmět, který má být zaplombován
2. Protáhněte kabel uzamykací komorou
3. Protáhněte kabel skrz tělo, dokud nebude předmět pevně zaplombován. Pak zatáhněte za tělo, abyste se ujistili, že je plomby zajištěna
4. Odstraňte plombu pomocí vhodných nůžek na lanka (prodávají se samostatně).
Naše plastové lankové plomby lze použít po celém světě k zabezpečení zboží při dovozu a vývozu. Vysoce bezpečná alternativa ke standardním zámkům díky dodatečné funkci důkazu neoprávněné manipulace. Plomba se snadno používá u pevně zatáhnutých aplikací. Vhodné aplikace zahrnují: dveře vozidel, velkoobjemové cisterny, bezcelní vozíky a ochranné klece.
Tato pečeť má vylepšený uzamykací mechanismus a obsahuje dlouhý štítek, který je ideální pro tisk QR kódů nebo sériových čísel a čárových kódů o délce až 13 číslic. Tato pečeť má také velmi vysokou pevnost v tahu, s variantami: 120 kg (průměr 1,5 mm) a 150 kg (průměr 2,0 mm).
Montáž:
1. Protáhněte kabel skrz předmět, který má být zaplombován
2. Protáhněte kabel uzamykací komorou
3. Protáhněte kabel skrz tělo, dokud nebude předmět pevně zaplombován. Pak zatáhněte za tělo, abyste se ujistili, že je plomby zajištěna
4. Odstraňte plombu pomocí vhodných nůžek na lanka (prodávají se samostatně).
Naše plomby na principu visacího zámku se používají k zabezpečení zboží během přepravy a poskytují zřejmou indikaci neoprávněné manipulace nebo porušení – poskytnou Vám klid během přepravy. Tyto plomby jsou ideální volbou pro náročnější aplikace.
Tuto plombu lze odstranit pouze pomocí nůžek na drát (prodávají se samostatně). Tyto plomby nabízejí levnou a bezpečnou jednorázovou alternativu ke konvenčním visacím zámkům. Jsou vyrobeny z průhledného materiálu indikujícího porušení.
Odolná plomba s pevnou délkou, která se vyznačuje celokovovým designem. Plomby s pevnou délkou jsou ideální pro zajištění dveří nákladních automobilů a kontejnerů.
Kovová plomba poskytuje mimořádně účinný způsob, jak zabránit a předejít krádeži, a také pomáhá odhalit porušení a neoprávněnou manipulaci.
Snadná instalace, plomba nevyžaduje žádné nástroje. K odstranění je zapotřebí střižný nástroj.
Plastové plomby s pevnou délkou poskytují snadný a ekonomický způsob, jak zabránit krádeži, a také poskytnout důkaz o neoprávněné manipulaci nebo porušení zboží. Jsou ideální pro zabezpečení dveří nákladních automobilů a kontejnerů.
V našem sortimentu je dostupné několik typů, včetně InnoLock, OctoLock a TwinLock.
InnoLock má plochý a odtrhávací jazýček pro snadné odstranění bez použití nářadí. Tato plomba má kovovou uzamykací čelist proti neoprávněné manipulaci.
OctoLock a TwinLock jsou celoplastové varianty. OctoLock má odolnou osmihrannou hlavu a má předem určený bod zlomu. OctoLock a TwinLock těží z dvojitého uzamykacího mechanismu s acetalovou čelistí, která má vyšší bod tání než polypropylen (PP).
TwinLock má také přednastavený bod zlomu pro snadné odstranění. Vyznačuje se konstrukcí s pevnou smyčkou. Pro plné bezpečnostní výhody dvojitého zamykacího mechanismu zasunujte, dokud neuslyšíte druhé cvaknutí.
Vysoká konstrukční pevnost:9,5 kg a 15 kg
Řada zatahovacích plomb s hladkým páskem, která obsahuje indikativní plomby, které odhalí známky neoprávněné manipulace nebo porušení v různých aplikacích. Uvedené produkty se snadno aplikují a utahují na požadovaný průměr. K dispozici je několik typů plomb, včetně plomb s delšími štítky a odtrhávacím poutkem pro rychlé a snadné odstranění. Tyto plomby mají variabilní smyčku s kovovou uzamykací čelistí. Dostupné typy variant: JawLock včetně verzí Mini a Maxi, SegureLock, TeraLock a SmoothLock.
JawLock je univerzální plomba, která zajišťuje známky neoprávněné manipulace. Byla speciálně navržena pro malé průměry pásku, takže je ideální pro zabezpečení předmětů s malým otvorem. Tenký, kulatý a hladký pásek (průměr 2,0 mm) má funkci bočního odtrhávání a obsahuje štítek plné velikosti s dostatečnou plochou pro kódování. Je ideální pro robustnější aplikace. Výhodou je demontáž bez použití nářadí.
SegureLock a SmoothLock jsou uživatelsky přívětivé možnosti, které disponují vysoce bezpečnou zatahovací plombou, které poskytuje důkaz o neoprávněné manipulaci. Jsou vhodné pro zabezpečení aplikací, jako jsou kurýrní pytle. Obě verze mají hladké pásky s uchopovacími hroty na představci. Vysoká pevnost:12kg,14kg,20kg,25kg,35 kg a45kg
Celoplastová řada zatahovacích plomb se zoubkovaným páskem, který je ideální pro uchopení kluzkých materiálů. Poskytují indikativní plombu poskytující důkaz o neoprávněné manipulaci nebo porušení, a mohou proto pomoci při prevenci krádeže. Tyto plomby se běžně používají pro snadnou identifikaci informací o doručení za účelem zvýšení efektivity. Jsou vhodné pro mnoho aplikací, včetně těch, které jsou svou povahou robustnější. Řada zahrnuje několik typů variant, včetně těch s odtrhávacím poutkem pro rychlé a snadné odstranění bez použití nářadí. Varianty tohoto typu jsou: AceLock, LightLock, PrimeLock a SentryLock.
PrimeLock je cenově výhodná plomba prokazující neoprávněnou manipulaci s držákem štítku. Vyznačuje se jednodílnou konstrukcí s variabilní smyčkou s jedinečným designem špičatého stonku, který zlepšuje úchop plomby. Má také varianty s bočním odtržením a s dlouhým štítkem. Delší štítky jsou ideální pro tisk čárových kódů. Plomby PrimeLock se obvykle používají pro bezpečné upevnění na hrdlo pytle nebo na neklouzavé materiály. Výhody plynoucí z rychlé identifikace informací a snadného odstranění plomby bez potřeby střižných nástrojů.
Plomba LightLock byla speciálně vyvinuta pro značení hasicích přístrojů po jejich odzkoušení a vyznačuje se nízkým napětím potřebným k přetržení pro snadné odstranění v případě nouze. Má jednodílnou variabilní konstrukci pro nízkou pevnost v tahu a tenkou zoubkovanou plombovací pásku (o průměru 2,6 mm). Tyto plomby jsou ideální pro aplikace s malými plombovacími otvory. Barevné kódování umožňuje snadnou identifikaci a výhodou je rovněž odstranění bez použití nářadí.
AceLock je všestranná zatahovací plomba, která je ideální pro aplikace omezené na malé plombovací prostory. Snadno se používá a pro její montáž nebo demontáž nejsou potřeba žádné nástroje. Má konstrukci variabilní smyčky, která je posílena acetalovým uzamykacím mechanismem posilujícím bezpečnost a chránícím před neoprávněnou manipulací způsobenou tepelným zdrojem. Má také tenkou zoubkovanou plombovací pásku (3,0 mm) a disponuje možností bočního odtržení. Je ideální pro robustnější aplikace.
SentryLock je víceúčelová pečeť, která nabízí bezpečnost a prevenci proti ztrátám. Má vysokou konstrukční pevnost a uživatelsky přívětivý boční odtrhávací design. Konstrukce variabilní smyčky je posílena acetalovým zámkovým mechanismem. Tento mechanismus také těží z technologie tepelné inherence. Tato plomba má uchopovací hroty na představci. Používá se k bezpečnému upevnění na hrdlo pytle a poskytuje jasný důkaz o manipulaci.
Vysoká konstrukční pevnost:8kg,12kg,20 kg a32kg
Tento sortiment upínacích podložek má na vnitřním průměru velmi mělký závit. To znamená, že je lze našroubovat, a jakmile projdou závity, už se neoddělí od lícovaného šroubu nebo vrutu.
Jak smontovat lícovaný šroub a podložku;
1) Umístěte lícovaný šroub do otvoru v panelu.
2) Našroubujte podložku na šroub za závitovou část a šroub se tím připevní k panelu.
Podložky jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou obrobitelnost a odolnost vůči korozi. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Pouzdra s přírubou – pro zajišťovací šrouby jsou alternativou k vyřezávání vnitřního závitu do panelu nebo použití upevňovací podložky. Pouzdro s přírubou se připevní k panelu tak, že se hlava napěchuje do zahloubeného otvoru.
Zajišťovací šrouby se pak prostě provléknou přírubou a upevní se v panelu.
Příruby jsou vyrobeny buď z nerezové oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi, nebo z hliníku, který má dobrou tepelnou vodivost.
Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.
Šrouby s těsnicím kroužkem se používají do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
Tento sortiment těsnicích šroubů má půlkulatou hlavu s křížovou drážkou. Tyto šrouby jsou vybaveny o-kroužkem, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu a plochu protikusu, čímž dojde k lepšímu utěsnění. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.
Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Tyto plastové rukojeti s rýhováním po obvodu mohou sloužit jako ovládací prvek. Lze je použít na šrouby s vnitřním šestihranem a jsou dostupné v různých barvách. Tyto ovládací prvky se snadno montují zatlačením na šrouby s vnitřním šestihranem.
These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.
These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.
This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.
These Pan Head Shoulder Screws, also known as pan head shoulder bolts, are a type of fastener that consists of a cylindrical shaft with a pan head at one end and a shoulder at the other. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
Shoulder Screws are useful when a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion is required. It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.
This range of Shoulder Screws features a pan head that is slightly domed and a flat bearing. It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance. Easy to install or remove using slotted screwdrivers. These screws suit electronics, medical devices, machinery and automotive applications.
These Shoulder Screws, often known as shoulder bolts, are a kind of fastener having a cylindrical head and a threaded shank. They feature a shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance. Shoulder screws are commonly used to connect two components, with the shoulder acting as a bearing surface.
Shoulder Screws are appropriate for applications requiring a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion.
This range of Shoulder Screws features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver. They are magnetic and have excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws. These screws are suitable for electronics, machinery, automotive and construction applications.
Šroub má samořeznou špičku, která usnadňuje jeho zašroubování do desky. Tím šetří čas a práci potřebnou k upevnění.
Rýhovaná hlava slouží pro snadný úchop. Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj.
Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s šestihrannou drážkou. Šestihran je ideální pro precisní montáž a používá se ideálně tam, kde je k dispozici menší plocha.
Duté jádro šroubů slouží jako systém ventilace. Tento sortiment odpovídá normě DIN 912 (s centrálním větráním). Jsou vyrobeny z austenistické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která poskytuje dobrou pevnost, obrobitelnost a velmi dobrou odolnost vůči korozi. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku