Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Uchycení šroubem Zámkový otvor

 (46 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Držáky na kondenzátor

Držáky svislých kondenzátorů se upevňují pomocí šroubů. Pevná konstrukce z jednoho kusu. Dodáváno s upevňovacím příslušenstvím anebo bez něj. Provedení s odsazením, které zajistí odstup mezi deskou a kondenzátorem. K dispozici je i provedení bez odsazení, s průchozími otvory.

Držáky vázacích pásek – samolepicí

Samolepicí držák stahovacích pásek je univerzálním řešením, co se týče možností uchycení. Je možno jej přichytit pomocí lepicí pásky nebo také zajistit pomocí šroubu. Různá provedení, čtyřcestné uchycení pro vázací pásky nebo základna s otočným držákem. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Produktová řada: SR1718

Držáky vázacích pásek – uchycené šroubem

Tento sortiment je určen pro různé typy vázacích pásek a různá použití.

Produktová řada: SR1719

Držáky vázacích pásek – zatlačovací

Zatlačovací držáky vázacích pásek se montují vtlačením do předvrtaného otvoru v desce. Z tohoto otvoru je lze také opětovně vyjmout.

Produktová řada: SR2022

Kluzáky uchycené šroubem

Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylenu), montují se přišroubováním a jejich konstrukce obsahuje ocelovou podložku. Tyto Montáž šroubovacích kluzáků zabrání židlím a dalším výrobkům s nohami z profilů v poškrábání podlahy.

  • Otvor pro šroub o průměru 4,5 mm
  • Provedení bez závitu nebo se závitem uprostřed
  • Barvy: přírodní a černá.

Madla můstková – plastová

Tato řada madel a rukojetí má obdélníkový tvar s pravoúhlou tyčí. Tato robustní madla se běžně používají k otevírání a zavírání dveří a k zavírání vík těžkých skříní.

Jsou ekonomicky výhodnou volbou, která je vhodná pro řadu aplikací a průmyslových odvětví, včetně železnic, strojů a elektrických nebo průmyslových zařízení.

Náš sortiment zahrnuje provedení z široké škály materiálů a mnoho druhů povrchových úprav, které vyhovují různým prostředím, a také různé možnosti síly tahu a typů závitů. V nabídce jsou také varianty vhodné pro přední nebo zadní montáž.

  • Materiál: Duroplast, termoplast
  • Barva: bílá, černá, žlutá, přírodní

Madla oblouková – plastová

Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.

V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.

  • Material: polyamid (PA), polyamid se skelným vláknem
  • Barva: černá, oranžová, šedá, zelená, žlutá, modrá, červená, bílá
  • Provedení s montáží zepředu nebo zezadu.

Madla ve tvaru U – kovová

Naše řada kovových rukojetí ve tvaru U je pro lepší ergonomii vyrobena z profilu zakulaceného, hranatého nebo oválného tvaru. Různé materiály a povrchové úpravy, které jsou vhodné do různých prostředí a mají atraktivní vzhled. Navrženo pro tažení v různých úhlech. V závislosti na druhu uchycení lze volit mezi montáží zepředu nebo zezadu.

Madla zapuštěná – s otvory pro šrouby

Zapuštěná madla s otvory pro šrouby lze namontovat do dvířek nebo desek pomocí montážních šroubů. Zapuštěná montáž je ideální do míst, kde by vystupující madlo omezilo funkčnost, nebo tam, kde není dostatek prostoru.

Organizér kabelový – univerzální

Tento univerzální kabelový organizér je ideální k uchycení více kabelů, které budou stále vedeny samostatně. Montážní otvory pro šrouby pro pevné uchycení.

Patky montážní – k deskám plošných spojů – montáž pomocí šroubů

Tyto montážní patky se používají k bezpečnému upevnění desek plošných spojů do šasi.

Pravítka

Stupnice se používají k přesnému a opakovanému umístění posuvných svorek podél lineárních vodítek nebo hřídelí. Jsou dostupné ve dvou variantách, přičemž každá z nich má jiný způsob montáže. Jedná se o jednoduchá a oboustranná pravítka. Každá varianta má určitý typ montáže. Provedení s vyvrtanými otvory pro uchycení pomocí šroubů nebo samolepicí provedení, které obsahuje obrys umístění otvoru pro šroub.

Na jedné nebo obou stranách je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka. Je trvanlivá a odolná vůči oděru.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích, například v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.

  • Jsou dostupné ve dvou variantách, přičemž každá z nich má jiný způsob montáže.
  • Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích, například v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
  • Na jedné nebo obou hranách je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka.
Materiál: ocel nerezavějící, hliník Produktová řada: SR33977, SR33975, SR33976

Prvky vodicí – pro optická vlákna

Vodicí prvky pro optická vlákna pomáhají s navinováním a rohové prvky umožňují udržet správný poloměr ohybu pro zatočení o 90. Jsou vyrobeny z černého nebo přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.

Pásky vázací – s příchytkou

Vázací páska a příchytka v jednom zrychluje montážní proces. Jsou k dostání v provedení na montáž pomocí šroubu, na zatlačení, na zacvaknutí nebo se samolepicím uchycením.

Produktová řada: SR1825

Příchytky kabelové - odlehčovací - uchycené šroubem

These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.

The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.

They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.

  • It is designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain.
  • It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables.
  • Resistant to environmental conditions, excellent for both indoor and outdoor use.
Materiál: polyamidBarva: černá, přírodní, šedáNorma hořlavosti materiálu: UL94 V-2Series Code:

Rozpěrky k uchycení pomocí šroubu

Tyto podpěry se montují na spodní desku natlačením na závit #8 nebo šroub M4. Zuby uvnitř rozpěrky se zachytí za závity. Horní upevnění je bajonetová špička se zámečkem.

Rozpěrky s bajonetem a uchycením za hranu

Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a možnost snadného vyjmutí. Připevnění pomocí šroubů je velmi pevné a spolehlivé. Připevňují se samořeznými šrouby.

Produktová řada: SR2758

Rozpěrky s patkou do zámkového otvoru

Tyto podpěrky desek plošných spojů jsou určeny k uchycení do zámkových otvorů. To umožňuje jejich snadné odstranění. Jsou dostupné v provedení buď s bajonetovou špičkou nebo ve dvoudílném zacvakávacím provedení.

Rozpěrky samořezné

Tyto rozpěrky mají jedinečné dolní samořezné upevnění. Závitový otvor, do kterého se zašroubovávají, funguje jako závitnice a vyřezává do dolního konce rozpěrky závity. Lze je použít do závitového otvoru velikosti #8 nebo M4. Je možné je snadno namontovat rukou s použitím minimální síly. Horní část má upevnění pomocí bajonetu se zajištěním.

Rozpěrky se základnou pro uchycení pomocí šroubu

Tyto podpěrky jsou bezpečně uchyceny pomocí šroubů #4 nebo M3. Odsazený design umožňuje jednoduchou montáž a demontáž.

Rozpěrky se závitem

Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.

Produktová řada: SR2794

Rozpěrky se závitem na jednom konci

Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Produktová řada: SR2787

Rozpěrky zatlačovací

Tyto zatlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Mají plošku pro stabilní upevnění.

Rozpěrky šestihranné - se závitem

Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Rozpěrky šestihranné – bez závitu

Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.

Produktová řada: SR2791

  • z/ze 2