Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyethylen nízkohustotní (LDPE) zátky a krytky na konce profilů a trubek panty kompenzační

 (10 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Ferule kulaté – standardní

Standardní pouzdové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.

Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.

Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.

  • Materiál: PVC, LDPE, polyamid (PA)
  • Barva: bílá, černá, přírodní


Series Code: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Ferule čtvercové

Čtvercové pouzdové patky zakrývají ostré hrany konců čtvercových trubek a zabraňují poškození konců trubek vodou, vlhkostí, nečistotami nebo prachem. Mohou být použity k zakončení a ochraně a používají se k zakrytí ostrých hran trubek.

Jejich nasazení a demontáž je rychlá a snadná. Lze je použít v automobilovém, elektrotechnickém a zdravotnickém průmyslu.

  • Materiál: LDPE
  • Barva: černá


Series Code: SR1521

Kluzáky zatlačovací

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

Krytky a zátky kónické – se zvýšenou odolností

Toto odolné provedení kónických krytek a zátek vyrobené z LDPE má zesílenou přírubu i stěny zátky. Univerzální použití, každá z krytek/zátek umožňuje díky kónickému tvaru zakrytí celé řady vnějších/vnitřních průměrů. Náš sortiment nabízí provedení buď v červené nebo bílé barvě.

Series Code: SR1003

Krytky na konce trubek

Krytky konců trubek představují ideální ochranu pro závitové i hladké profily, trubky a tyče. K dostání jsou standardní, krátké a dlouhé krytky. Krátké verze jsou pro běžné uzavření a dlouhé verze mají extra hloubku a okraj s žebry, který zajišťuje těsné uchycení.

Konstrukce těchto delších krytek pomáhá předcházet náhodné demontáži. Krytky konců trubek slouží ke stejnému účelu jako např. teplem smrštitelné ukončovací krytky, ale na rozdíl od nich se při zahřívání nesmršťují. Jsou odolné vůči UV záření a nepříznivým povětrnostním vlivům, takže jsou ideální pro venkovní použití.

  • Materiál: PVC, nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barva: červená


Series Code: SR1610, SR1620

Krytky na konce trubek - standardní

Standardní víčka na konce trubek mají všestranné využití k zakrytí konců trubek během přepravy, lakování nebo jako dokončovací prvek. Tato víčka z LDPE lze použít na trubky, roury nebo tyče. Jsou k dostání v červené nebo přírodní barvě a ve třech různých provedeních. Delší víčka jsou ideální na delší aplikace. Tato víčka lze snadno nasadit i sejmout a lze je používat opakovaně.

Series Code: SRF0068

Krytky ukončovací - hladké

Hladké ukončovací krytky jsou ideální jako spolehlivá ochrana závitových i hladkých profilů, trubek a tyčí. Zabraňují průniku prachu, špíny a jiných nečistot. Jsou do určité míry odolné vůči oděru, což chrání protikusy během skladování a přepravy. Lze je také používat k maskování během lakování, pokovování nebo pískování.

Snadná montáž i demontáž.

Lze je používat v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.

  • Ideální jako spolehlivá ochrana profilů, trubek a závitových tyčí.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Používají se v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: polyethylen, polypropylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, černá, šedá, přírodní, modrá Produktová řada: SRF0023, SR1062

Kryty na potrubí – standardní

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Kryty potrubí - žebrované

Tyto žebrované krytky na potrubí jsou vyráběny bez závitu a jsou dostupné v červeném nebo žlutém provedení. Jsou ideální pro ochranu závitových i hladkých trubek nebo tyčí. K dispozici jsou standardní, krátká a dlouhá provedení. Krátké verze jsou pro běžné uzavření a dlouhé verze mají extra hloubku a okraj s žebry, který zajišťuje těsné uchycení. Konstrukce těchto delších uzávěrů pomáhá předcházet náhodnému vypadnutí.

Series Code: SR1046

Zátky do papírových tubusů a konců trubek

Zátky do konců trubek jsou nepostradatelnými komponenty, které se používají k utěsnění konců trubek a potrubí v různých průmyslových oborech. Jsou určeny k tomu, aby poskytly těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí. Jsou mimořádně odolné, všestranné a mají snadnou montáž; nabízejí spoustu výhod a používají se v různých oborech, např. ve stavebnictví, instalatérství a výrobě.

Velmi všestranné co se týče materiálů a velikostí. Tyto zátky jsou většinou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je pryž a plast, což zajišťuje vynikající pevnost a odolnost vůči opotřebení.

Jsou dostupné v různých velikostech a provedeních pro různé rozměry trubek a potrubí, přičemž poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.

  • Poskytují těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí.
  • Používají se ve stavebnictví, instalatérství a výrobním průmyslu.
  • Poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, polyethylen Barva: přírodní, černá, bílá Produktová řada: SRSTPI, SR1601, SR6461