Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

PVC zátky a krytky na konce profilů a trubek prvky ovládací - s křídlovým úchopem

 (10 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Ferule kulaté – kónické

Kónické pouzdrové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.

Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.

Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.

Materiál: PVC, polyamid (PA) Barva: bílá, černá, přírodní

Series Code: SR1520, SRF0071, SRF0069

Ferule kulaté – standardní

Standardní pouzdové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.

Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.

Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.

  • Materiál: PVC, LDPE, polyamid (PA)
  • Barva: bílá, černá, přírodní


Series Code: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Ferule oválné

Tyto černé oválné ferule poskytují atraktivní zakončení oválných profilů. Kryjí ostré hrany profilu. PVC dodává pružnost pro snadnou montáž i demontáž.

Series Code: SR1522

Krytky flexi – standardní, ukončovací

Naše řada flexibilních ukončovacích krytek se dodává v různých velikostech, které jsou vhodné pro závity metrické, BSP a UNF. Tyto flexibilní krytky jsou odolné, takže jsou ideální volbou pro mnoho použití.

Díky atraktivnímu vinylovému vzhledu jsou vhodné zejména jako dokončovací prvky. Díky své univerzálnosti mají široké možnosti použití včetně ochrany závitů, ochrany před vnikem vlhka a nečistot, barevného kódování konce čepů a trubek nebo maskování během lakování či pokovování.

Měkčené PVC (90 Shore) odolává vysokým provozním teplotám a natáhne se až o 15 % více, než je výrobní průměr. PVC vyrobený podle speciální receptury není ovlivněn počasím, oxidací, oleji ani vlhkostí. Tyto extrémně poddajné krytky poskytují vynikající chemickou odolnost. Lze je také přilepit k dalším předmětům z PVC.

Jsou úsporným řešením pro jednorázové použití.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: žlutá
  • Povrch: lesklý


Series Code: SR1044

Krytky flexi – vinylové

Rychlonasazovací kulaté vinylové koncové krytky jsou univerzálním a praktickým řešením, které slouží pro zakrytí různých válcových profilů a také jako atraktivní dokončovací prvek.

Navrženy tak, aby bezpečně chránily konce kulatých a oválných profilů, závitových tyčí nebo trubek. Nabízí ochranu a odolnost vůči nárazu, oděru a opotřebení.

Díky lesklému a atraktivnímu povrchu je tato krytka ideální jako dekorativní ukončovací krytka. Zároveň působí jako ochranná bariéra proti vlhku, prachu a dalším nečistotám.

Materiál: PVC Barva: černá, červená

Series Code: SR1044

Krytky na konce trubek

Krytky konců trubek představují ideální ochranu pro závitové i hladké profily, trubky a tyče. K dostání jsou standardní, krátké a dlouhé krytky. Krátké verze jsou pro běžné uzavření a dlouhé verze mají extra hloubku a okraj s žebry, který zajišťuje těsné uchycení.

Konstrukce těchto delších krytek pomáhá předcházet náhodné demontáži. Krytky konců trubek slouží ke stejnému účelu jako např. teplem smrštitelné ukončovací krytky, ale na rozdíl od nich se při zahřívání nesmršťují. Jsou odolné vůči UV záření a nepříznivým povětrnostním vlivům, takže jsou ideální pro venkovní použití.

  • Materiál: PVC, nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barva: červená


Series Code: SR1610, SR1620

Krytky na zahradní rákos

Užitečná krytka s designem křížové hlavy, která se běžně používá na špičku zahradních holí, kovových tyčí a jiných holí.

Jejich hlavní funkcí je chránit aplikaci před poškozením a pronikáním cizorodých nečistot a také nabízet určitou ochranu před povětrnostními vlivy.

Slouží také jako ochranný nárazník, protože zakrývají exponované ostré konce holí a tyčí, s nimiž mohou přijít uživatelé do kontaktu, čímž předcházejí náhodnému úrazu.

Materiál: polyvinylchlorid (PVC) Barvy: zelená a žlutá

Series Code: SR1203

Krytky ukončovací – pružné – odolné vůči olejům a mazivům

Ohebné ukončovací krytky jsou vyrobeny z ohebného materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují vynikající ochranu pro závity.

Tato krytka obsahuje úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování.

Tyto krytky mají vysokou odolnost vůči roztržení, takže jsou velmi odolné. Variantu ze zeleného PVC je možné použít s oleji a mazivy.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barvy: černá nebo zelená


Series Code: SR1020

Kryty na potrubí – standardní

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Zátky do papírových tubusů a konců trubek

Zátky do konců trubek jsou nepostradatelnými komponenty, které se používají k utěsnění konců trubek a potrubí v různých průmyslových oborech. Jsou určeny k tomu, aby poskytly těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí. Jsou mimořádně odolné, všestranné a mají snadnou montáž; nabízejí spoustu výhod a používají se v různých oborech, např. ve stavebnictví, instalatérství a výrobě.

Velmi všestranné co se týče materiálů a velikostí. Tyto zátky jsou většinou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je pryž a plast, což zajišťuje vynikající pevnost a odolnost vůči opotřebení.

Jsou dostupné v různých velikostech a provedeních pro různé rozměry trubek a potrubí, přičemž poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.

  • Poskytují těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí.
  • Používají se ve stavebnictví, instalatérství a výrobním průmyslu.
  • Poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, polyethylen Barva: přírodní, černá, bílá Produktová řada: SRSTPI, SR1601, SR6461