Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast Zátky do profilů a kluzáky - obdélníkové

 (6 Počet produktových řad)


Spojky profilové – se závitem - víceúrovňové – pro duté obdélníkové profily

Horizontal Inserts fit the ends of Rectangular tubes and are ideal for attaching levelling feet or castors. Four types are available, each with different joining configurations. Type 1 has one level and two directions, Type 2 includes one level, two directions and a top thread, Type 3 has one level, two directions and a bottom thread, and Type 4 features one level, two directions and two threads.

Zátky do trubek jsou k dispozici s různými funkcemi. Vkládají se do konců trubek; jsou ideální pro uchycení vyrovnávacích nožiček nebo koleček.

  • Určeno pro vkládání do obdélníkových trubek a poskytuje čistý a úhledný vzhled.
  • Na výběr jsou čtyři konfigurace spojování.
Materiál: polyamid Barva: černá Produktová řada: SR1421

Vložky a kluzáky obdélníkové – závitové

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Závitové vložky a kluzáky existují v různých variantách. Do otvoru na konci trubek a jeklů se vkládají vložky, které poskytují čistý a úhledný vzhled.

  • Nabízí ochranu povrchu a zabraňuje vnikání nečistot a jiných kontaminantů.
  • Vhodné pro standardní nebo trvanlivé aplikace.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), polyamid, Hliníková slitina Barva: černá, šedá, přírodní Produktová řada: SR1570, SR1571, SR1567

Zátky do jeklů - obdélníkové, víceúčelové

Tyto víceúčelové obdélníkové zátky do jeklů jsou ideální volbou tam, kde vzhled není prioritou. Perfektně padnou do obdélníkového jeklu či profilu, zabraňují průniku nečistot a zároveň bezpečně zakryjí ostré hrany profilu.

Praktický a hospodárný sortiment, který zahrnuje tenkostěnné varianty a různé velikosti, čímž naplňuje základní požadavek na ochranné zátky do profilu. Jsou praktickou volbou, především není-li klíčovým faktorem vzhled.

Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice, což urychluje a zefektivňuje proces montáže. Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy profily. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.

  • Ideální tam, kde vzhled není prioritou.
  • Perfektně padnou do obdélníkového profilu, zabraňují průniku nečistot a bezpečně kryjí ostré hrany profilů.
  • Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, šedá, černá Produktová řada: SRILR

Zátky do profilů - obdélníkové

Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.

Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.

  • Ideálně se hodí pro nejobvyklejší velikosti a tloušťky obdélníkových profilů a jeklů.
  • Poskytuje čistý a úhledný vzhled.
  • Chrání povrch a zabraňuje vnikání nečistot a jiných kontaminantů.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná, hnědá, modrá, zelená, červená, žlutá Produktová řada: SRANR, SR1550

Zátky do profilů - obdélníkové, lehké

Lightweight Rectangular Tube Inserts are designed for lightweight, rectangular tube and pipe applications. The ribbed design ensures easy insertion and a secure fit. Protects surfaces and prevents dirt and contaminants from entering the tube or pipe.

Obdélníkové vložky a kluzáky jsou ideálně vhodné pro aplikace s lehkými obdélníkovými trubkami a jekly.

  • Poskytuje čistý a úhledný vzhled.
  • Nabízí ochranu povrchu a zabraňuje vnikání nečistot a jiných kontaminantů.
Materiál: polyethylen Barva: černá Produktová řada: SR1552

Zátky obdélníkové – pochromované

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Obdélníkové zátky do profilů se používají u různých trubkových profilů.
  • Poskytuje čistý a úhledný vzhled.
Materiál: ABS, polyethylen Barva: stříbrná, černá Produktová řada: SR5721, SR1553