Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.
Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.
Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Lüftungsloch | Farbe | Material | H | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | d | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1621 € - 2,1534 € | 520 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
1,4086 € - 4,4075 € | 100 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
2,8735 € - 9,2587 € | 84 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
0,50 € - 1,9552 € | 392 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
0,0953 € - 0,3017 € | 9886 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2577 € - 0,6981 € | 1047 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,155 € - 0,4957 € | 2882 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1024 € - 0,3224 € | 2220 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,9479 € - 1,4102 € | 25 Auf Lager |
Nein
|
Gelb
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
1,6028 € - 2,3823 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Gelb
|
LDPE
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
3.76 in
95.5 mm
|
||
1,3762 € - 2,2314 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Gelb
|
LDPE
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
0,6052 € - 1,2245 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Gelb
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.638 in
92.4 mm
|
||
0,0587 € - 0,1279 € | 7893 Auf Lager |
Nein
|
Black
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7585 € - 0,7585 € | 261 Auf Lager |
Nein
|
Black
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
0,4573 € - 0,5319 € | 800 Auf Lager |
Nein
|
Rot
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
||
100,0821 € - 150,1162 € | 25 Auf Lager |
Nein
|
Gelb
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1100, ANSI 44
|
44.008 in
1117.8 mm
|
||
0,1644 € - 0,502 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ja
|
Gelb
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 40, ANSI 1-1/2
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
0,6024 € - 2,2111 € | 554 Auf Lager |
Ja
|
Gelb
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
||
2,6668 € - 9,6047 € | 200 Auf Lager |
Ja
|
Gelb
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
12,8133 € - 12,8133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ja
|
Gelb
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.