20057206
063110539E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 34,76 € |
50 + | 15,46 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de la leva | 45.0 mm |
---|---|
Longitud de la leva | 1.772 in |
Longitud de agarre | 14.0 mm |
Longitud de agarre | 0.551 in |
Rango de agarre | 14.0 mm |
Rango de agarre | 0.551 in |
Altura de la carcasa | 20.0 mm |
Altura de la carcasa | 0.787 in |
Tipo de llave | Llave europea (5333) |
Tipo de cierre | Keyed Alike |
Color | Natural |
Finalizar | Cromado |
Material completo | Aleación de zinc fundido |
Material de la leva | Acero |
Orientación de montaje | Universal |
Incluye | Two keys supplied with each latch |
Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.