20066772
2570327
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 99 | 6,0309 € |
100 + | 4,3078 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de la leva | 16.0 mm |
---|---|
Longitud de la leva | 0.63 in |
Rango de agarre | 11.0 mm |
Rango de agarre | 0.433 in |
Altura de la carcasa | 11.0 mm |
Altura de la carcasa | 0.433 in |
Diámetro de la cabeza | 22.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.866 in |
Tipo de llave | Postigo SS con misma lave |
Color | Negro |
Finalizar | Sin acabado |
Orientación de montaje | Universal |
Incluye | Two keys supplied with each latch |
Código de material | 7907000090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.