La malla de protección se suele utilizar en muebles, pero también es ideal para la protección externa de cilindros de gas y otros objetos con formas irregulares. La red proporciona protección contra daños a aplicaciones durante el tránsito y la manipulación, así como durante el almacenamiento de artículos.
La red se suministra en una práctica caja dispensadora, que permitirá a los usuarios colocar la red de manera fácil y a buen ritmo.
.
Código De La Serie: SR1027
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro máximo de envoltura | Diámetro mínimo de envoltura | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261576 | 36,1665 € - 38,0706 € | 48 En stock |
Violeta
|
PEBD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 119,6383 € - 125,9429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Amarillo
|
PEBD
|
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 145,3325 € - 152,9805 € | 15 En stock |
Naranja
|
PEBD
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 201,7878 € - 212,4188 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
15.748 in
400.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 71,1906 € - 74,9353 € | 200 En stock |
Negro
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10261583 | 54,1281 € - 56,9736 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rojo
|
PEBD
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 51,6581 € - 57,3979 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Violeta
|
30% PCR
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 49,5219 € - 49,5219 € | 28 En stock |
Natural
|
PEBD
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 236,8149 € - 263,1277 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
30% PCR
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 175,1822 € - 194,6469 € | 66 En stock |
Azul
|
30% PCR
|
15.748 in
400.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 157,9107 € - 175,4564 € | 3 En stock |
Naranja
|
30% PCR
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 88,2718 € - 98,0797 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rojo
|
30% PCR
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 146,9221 € - 163,2468 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Amarillo
|
30% PCR
|
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar