Menu Search

Hemos encontrado 72 tipos de productos para Punto de venta

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Punto de venta

Lista Cuadro

Adaptadores de tubos

Los adaptadores de tubos con tornillo de apriete manual se utilizan principalmente para fijar tubos telescópicos en una posición fija.

Instalación fácil: coloque el adaptador sobre las secciones conectoras del tubo. A continuación, apriete el tornillo de apriete manual incorporado para fijar los tubos firmemente en su lugar. El tornillo de apriete manual puede desenroscarse cómodamente para mover los tubos hasta la nueva posición deseada y apretarse para lograr una sujeción segura.

  • Material: nylon
  • Colores: negro y natural

Agarre rápido en T

Los grips para display tienen dientes internos para sujetar materiales impresos en aplicaciones de marketing y otros displays. El material flexible tiene la capacidad de adaptarse a varios grosores de impresión.

Anillas metálicas

Las anillas metálicas son ideales para sujetar múltiples piezas de material impreso, unir muestras o crear libros de muestras. Estas duraderas anillas multiusos se cierran a presión para sujetar artículos juntos.

Anillos amortiguadores

Los anillos amortiguadores ayudan a evitar la vibración en tubos telescópicos que suelen hacer ruido al encajarse.

Estos anillos ayudan a optimizar el rendimiento de los tubos reduciendo el desgaste y deterioro que puede causar la vibración continua. También contribuyen en la prevención de ruidos. Además, los anillos cubren la conexión y ofrecen un aspecto de acabado limpio a su montaje.

  • Material: cloruro de polivinilo (PVC)
  • Colores: negro y gris

Boquilla

Las boquillas de PEBD están diseñadas para adaptarse a contenedores de líquidos. Incluyen un saliente cónico de vertido y están disponibles en una variedad de tamaños para adaptarse a contenedores de diferentes tamaños.

Cinta adhesiva magnética - Rollos

Las cintas magnéticas son un material magnético flexible recubiertas en una cara con adhesivo permanente. Nuestra cinta magnética adhesiva puede mantener su calidad adhesiva incluso después de un largo periodo de uso. Disponemos de rollos de cinta magnética con adhesivos para usarse en interiores y al aire libre: el adhesivo interior es un adhesivo con base de goma y tiene una elevada fijación inicial. El adhesivo para utilizar al aire libre es un adhesivo de base acrílica adecuado para plásticos flexibles o la exposición a la luz del sol en exteriores.

Cinta de doble cara de alta adherencia

Cinta de enmascaramiento - Altas temperaturas

Nuestras cintas de enmascaramiento para alta temperatura se suministran en rollo continuo y su temperatura oscila entre 80 C y 260 C. Se pueden retirar de forma limpia para que no queden residuos antiestéticos de adhesivo. Estas cintas son en su mayoría de uso general y adecuadas para la mayoría de las aplicaciones de baja temperatura, así como para una variedad de aplicaciones de alta temperatura que se adaptan a los requisitos de su proyecto.

La gama incluye cintas de poliéster con una temperatura máxima de 180 C; la versión azul, más fina, se suministra con un grosor de cinta de 25 micras y es ideal para aplicaciones curvas. La versión verde más gruesa se suministra con un grosor de cinta de 38 micras y puede utilizarse para el pulvicubierto y el anodizado.

Nuestra cinta de poliamida de alto rendimiento es óptima para las aplicaciones de revestimiento electrolítico. La cinta marrón en rollo tiene una temperatura máxima de hasta 260 C y ofrece resistencia química y a la abrasión.

Nuestra gama incluye una cinta Eze-wrap de goma de silicona con una temperatura máxima de +204 C. Se trata de una cinta autofundente que se adhiere a sí misma para formar una masa homogénea, lo que proporciona un excelente sellado. Excelente para objetos de forma irregular.

¿Por qué no prueba nuestra cinta de tela de fibra de vidrio con una temperatura máxima de 250 C? Esta cinta es resistente a los disolventes y a la abrasión, y el material bien entrelazado tiene una excelente resistencia al desgarro. Una elección ideal para aplicaciones a alta presión como granallado.

También ofrecemos una gama de cintas de enmascaramiento de papel que van desde los 80 C hasta los 180 C. Son una excelente opción para las aplicaciones de pintura..

Código De La Serie: SR1059

Cinta de enmascaramiento - Cuadradas

Las cintas de enmascaramiento soportan temperaturas de hasta 260 ºC. Ideales para formas complicadas que un capuchón o un tapón no puede cubrir, todas nuestras cintas de enmascaramiento se retiran limpiamente sin dejar residuos. Proporciona una adhesión rápida para ahorrar tiempo en las aplicaciones.

Cinta de enmascaramiento: discos

Essentra Components ofrece 5 materiales diferentes de discos de enmascaramiento, disponibles en múltiples diámetros y grosores. Nuestros discos soportan diferentes rangos de temperatura y se usan para muchas aplicaciones distintas..

Código De La Serie: SR1058

Cinta de espuma de goma Remo Two, 2 caras removibles

Cinta de peligro y seguridad - Rollos

Cintas y adhesivos 3M™ Cinta de vinilo 471/766 Ideal para muchas aplicaciones de codificación de color, protección contra la abrasión, decoración, sellado, parcheo, uniones, envasados y de uso general. Usada en áreas marcadas para pintar

Cinta metálica

La cinta magnética de acero receptivo Duraco es una lámina de acero no magnetizado que está diseñada para atraer imanes. Aplique el adhesivo en la superficie deseada y simplemente sujete los imanes a él.

Clip POP - Bases

Las bases de clip POP se usan con otros componentes POP a fin de sujetar materiales del punto de venta para su exposición. Estas bases están disponibles en diseños independientes, adhesivos o magnéticos que resultan adecuados para varios entornos.

Clip Pop - Premontados

Los clips POP premontados sujetan materiales del punto de venta para su exposición. Los clips variables en ambos extremos y las conexiones centrales operativas permiten que estos componentes puedan soportar diversos grosores de impresión en varios entornos.

Clips de alas reforzadas

Los clips de alas reforzadas soportan displays ligeros y de cartón para una amplia variedad de aplicaciones. Sobre todo, nuestros clips de alas reforzadas de plástico se usan en paneles de exposición en la pared, cables, paneles perforados y bases de exposición similares.

Clips de caracol con autoborde

Los clips de caracol promocionan precios especiales y ofrecen información detallada al sujetarse de forma segura a la estantería. La gama cuenta con diferentes opciones de montaje, incluyendo algunas que tienen una banda adhesiva en la parte delantera para montar fácilmente materiales promocionales y ofertas especiales.

Clips de foto

Los clips de foto están disponibles en color transparente, blanco o gris y tienen un montaje con clavos o tornillos. Estos clips sirven para montar cuadros, pinturas u otras decoraciones de pared.

Contenedores

Contenedores pequeños fabricados en polietileno natural de baja densidad, ideales para guardar componentes pequeños o pastillas. Estos contenedores se deben utilizar con nuestra gama de tapas de cierre a presión para un almacenamiento seguro, que se pueden pedir por separado.

Discos adhesivos transparentes

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Color: Transparente Código De La Serie:

Fijaciones de Tubo

Las fijaciones de tubo se utilizan para fijar dos tubos telescópicos en su lugar.

Instalación sencilla: perfore un orificio de 1/4 de pulgada en su tubo. Esto permite que la fijación del tubo se encaje fácilmente en su posición.

Las fijaciones incluyen un pasador metálico que ofrece una mayor resistencia. Estas fijaciones también pueden reutilizarse, lo que hace que resulten muy económicas.

  • Material: polipropileno (PP)
  • Color: gris

Fijadores de precios con autoborde

Los fijadores de precios con autoborde promocionan precios especiales y ofrecen información detallada al estar colgados de los autobordes. Estos fijadores llaman la atención hacia productos específicos en entornos de venta minorista para una mayor promoción.

Fijadores de precios con raíl metálico

Los fijadores de precios con raíl metálico promocionan precios especiales y ofrecen información detallada al estar colgados de estructuras de expositores metálicos. Estos fijadores llaman la atención hacia productos específicos en entornos de venta minorista para una mayor promoción.

Gancho de techo magnético

Los ganchos de techo magnéticos están rodeados por un duradero revestimiento blanco que crea un atractivo soporte para expositores de material de marketing o de punto de venta. Se pueden usar con discos de acero adhesivos para crear un expositor magnético sobre cualquier superficie.

Gancho para cartón

Los ganchos para cartón perforan un display ligero o de cartón y se sujetan en la parte posterior con una clavija. El gancho blanco es adecuado para colgar materiales del punto de venta y pasa desapercibido en fondos claros.

  • de 3