20058210
064362401130E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 25,228 € |
50 + | 18,02 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código de material | 8301409000 |
---|---|
Color | Natural |
Finalizar | Cromado |
Material de la leva | Acero |
Material del pestillo | Aleación de zinc fundido |
Estilo de pestillo | Pestillo con resorte de cuarto de vuelta |
Tipo del asa | Asa de pomo de mariposa |
Orientación de montaje | Universal |
Rango de agarre | 50.0 mm |
Rango de agarre | 1.969 in |
Longitud de agarre | 50.0 mm |
Longitud de agarre | 1.969 in |
Grosor de puerta máximo compatible | 40.0 mm |
Grosor de puerta máximo compatible | 1.575 in |
Altura de la carcasa | 50.0 mm |
Altura de la carcasa | 1.969 in |
Longitud de la leva | 45.0 mm |
Longitud de la leva | 1.772 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.