Menu Search

Protector de bridas de alta presión 1/2 in Negro PEBD

Este protector de brida de polietileno de baja densidad (LDPE) negro protege la superficie y la zona que rodea los orificios de los tornillos. Es adecuado para bridas con un diámetro nominal de ½" y una presión de 150 bar.
Referencia de Essentra:

10102503

Número de pieza del fabricante:

43607

876 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
40 - 399 1,1242 €
400 - 1999 0,6685 €
2000 + 0,6077 €
Paquete estándar: 400

Solicitar en múltiplos de 40

Precio total:

44,97 €

40 x 1,1242 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 12.7 mm
Índice de presión de clase 125
Índice de presión de clase 150
Color Negro
Material PEBD
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros