Menu Search

Protectores de bridas de alta presión

En stock

Los protectores de bridas de alta presión proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión. Las lengüetas se insertan de forma segura en los orificios de perno de las bridas para ofrecer un ajuste firme.

Se fabrican con un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos. La gama tiene opciones que ofrecen protección para los códigos SAE 61 (3000 - 5000 PSI) y 62 (6000 PSI).

  • Proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión.
  • Las lengüetas se insertan de forma segura en los orificios de perno de las bridas para ofrecer un ajuste firme.
  • Se fabrican con un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos.
Material: PEBD, PE, PP Color: Rojo, Azul, Negro, Amarillo Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
96 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color D Material Índice de presión de clase Compra
0,3329 € - 0,3505 € 2288 En stock
Amarillo
19.1 mm
PEBD
6000
0,3746 € - 0,8293 € 1468 En stock
Amarillo
31.8 mm
PEBD
3000
0,3015 € - 0,3174 € 3469 En stock
Amarillo
19.1 mm
PEBD
3000
0,3876 € - 0,8564 € 1250 En stock
Amarillo
31.8 mm
PEBD
6000
0,3153 € - 0,3321 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
12.7 mm
PP
3000
0,3212 € - 0,3965 € 5437 En stock
Amarillo
25.4 mm
PEBD
3000
0,2992 € - 0,3149 € 2000 En stock
Azul
19.1 mm
PP
3000
0,3748 € - 0,395 € 450 En stock
Azul
31.8 mm
PP
3000
0,3153 € - 0,3321 € 1784 En stock
Amarillo
12.7 mm
PEBD
3000
Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
63.5 mm
PE
150
Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
254 mm
PE
150
1900 En stock
Azul
25.4 mm
PE
150
450 En stock
Azul
19.1 mm
PE
150
Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
50.8 mm
PE
150
45 En stock
Azul
152.4 mm
PE
150
0,2183 € - 0,3396 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
31.8 mm
PEBD
3000
0,2435 € - 0,3788 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
38.1 mm
PEBD
3000
0,2198 € - 0,342 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
50.8 mm
PEBD
3000
0,2592 € - 0,4032 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
63.5 mm
PEBD
3000
0,2571 € - 0,3999 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
38.1 mm
PEBD
6000
  • de 5
19.1 mm 6000 N/A Amarillo PEBD

10100493

Rango de precios
0,3505 € - 0,3329 €

Niveles de existencias
2288 En stock
Atributos
  • D
    19.1 mm
  • Índice de presión de clase
    6000
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas de alta presión 1 1/4 in Amarillo PEBD

10100479

Rango de precios
0,8293 € - 0,3746 €

Niveles de existencias
1468 En stock
Atributos
  • D
    31.8 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas de alta presión 3/4 in Amarillo PEBD

10100431

Rango de precios
0,3174 € - 0,3015 €

Niveles de existencias
3469 En stock
Atributos
  • D
    19.1 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas de alta presión 1 1/4 in Amarillo PEBD

10100516

Rango de precios
0,8564 € - 0,3876 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • D
    31.8 mm
  • Índice de presión de clase
    6000
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas de alta presión 1/2 in Azul PP

10100424

Rango de precios
0,3321 € - 0,3153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.7 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PP
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas de alta presión 1 in Amarillo PEBD

10100455

Rango de precios
0,3965 € - 0,3212 €

Niveles de existencias
5437 En stock
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas de alta presión 3/4 in Azul PP

10100448

Rango de precios
0,3149 € - 0,2992 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • D
    19.1 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PP
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas de alta presión 1 1/4 in Azul PP

10100486

Rango de precios
0,395 € - 0,3748 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • D
    31.8 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PP
  • Código de material
    3926909790
12.7 mm 3000 N/A Amarillo PEBD

10100417

Rango de precios
0,3321 € - 0,3153 €

Niveles de existencias
1784 En stock
Atributos
  • D
    12.7 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas de alta presión 2002-01-02 Azul PE

10543900


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    63.5 mm
  • Índice de presión de clase
    125
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
Protector de bridas de alta presión 10 in Azul PE

10544686


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    254 mm
  • Índice de presión de clase
    125
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
Protector de bridas de alta presión 1 in Azul PE

10418048


Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • Índice de presión de clase
    125
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
Protector de bridas de alta presión 3/4 in Azul PE

10415696


Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • D
    19.1 mm
  • Índice de presión de clase
    125
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
Protector de bridas de alta presión 2 in Azul PE

10543894


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.8 mm
  • Índice de presión de clase
    125
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
Protector de bridas de alta presión 6 in Azul PE

10543931


Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • D
    152.4 mm
  • Índice de presión de clase
    125
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
Protector de bridas de alta presión 1,1/4 in Azul PEBD

20592219

Rango de precios
0,3396 € - 0,2183 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    31.8 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3923509000
Protector de bridas de alta presión 1.1/2 in Azul PEBD

20592226

Rango de precios
0,3788 € - 0,2435 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.1 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3923509000
Protector de bridas de alta presión 2 in Azul PEBD

20592257

Rango de precios
0,342 € - 0,2198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.8 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3923509000
Protector de bridas de alta presión 2.1/2 in Azul PEBD

20592271

Rango de precios
0,4032 € - 0,2592 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    63.5 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3923509000
Protector de bridas de alta presión 1.1/2 in Rojo PEBD

20592363

Rango de precios
0,3999 € - 0,2571 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.1 mm
  • Índice de presión de clase
    6000
  • Color
    Rojo
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3923509000