Menu Search

Protectores totales de bridas de montaje a presión

En stock

Los protectores de bridas Push In Full Face están pensados para proteger toda la cara de las bridas de la contaminación, durante el almacenamiento y el transporte. Incorpora aletas flexibles que proporcionan un ajuste ceñido en el orificio. Dispone de bridas ANSI B16.5 Clase 150, de DIN2627 a 2638 y de BS5504.

  • Los protectores de bridas de cara completa tienen un sencillo diseño a presión.
  • Aletas flexibles que garantizan un ajuste perfecto al orificio en todo momento.
  • ‌No requiere fijaciones.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SR1365

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
15 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h  Tamaño nominal de la tubería H d1 d2 OD Compra
0,7588 € - 1,6864 € 1422 En stock
30.0 mm
32.0 mm
39.0 mm
23.0 mm
136.0 mm
4,7706 € - 5,3007 € 905 En stock
50.0 mm
52.0 mm
263.0 mm
237.0 mm
403.0 mm
0,8097 € - 1,7993 € 1400 En stock
30.0 mm
32.0 mm
45.5 mm
30.0 mm
146.0 mm
3,2951 € - 5,1257 € 1884 En stock
50.0 mm
52.0 mm
210.0 mm
186.0 mm
336.0 mm
1,3935 € - 2,1677 € 3940 En stock
44.0 mm
46.0 mm
110.0 mm
86.0 mm
216.0 mm
0,5062 € - 1,125 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
21.0 mm
14.2 mm
6.8 mm
86.0 mm
1,2462 € - 2,7693 € 3540 En stock
34.0 mm
36.0 mm
85.5 mm
66.0 mm
196.0 mm
0,6172 € - 1,3716 € 5305 En stock
20.0 mm
21.0 mm
24.0 mm
13.0 mm
100.0 mm
2,1967 € - 3,4171 € 2700 En stock
48.0 mm
50.0 mm
163.0 mm
139.0 mm
280.0 mm
0,5615 € - 1,2479 € 3400 En stock
20.0 mm
21.0 mm
19.0 mm
8.5 mm
90.0 mm
1,6999 € - 2,6443 € 1370 En stock
44.0 mm
46.0 mm
134.0 mm
110.0 mm
246.0 mm
0,8532 € - 1,8961 € 4500 En stock
30.0 mm
32.0 mm
56.5 mm
40.0 mm
160.0 mm
1,0988 € - 2,4419 € 149 En stock
34.0 mm
36.0 mm
72.5 mm
53.0 mm
180.0 mm
0,6618 € - 1,4707 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
18.0 mm
110.0 mm
10337127 5,9633 € - 13,2518 € 479 En stock
55.0 mm
57.0 mm
319.0 mm
284.0 mm
450.0 mm
Protector de bridas DN 32, 1 1/4 in PEBD Amarillo

10306574

Rango de precios
1,6864 € - 0,7588 €

Niveles de existencias
1422 En stock
Atributos
  • OD
    136.0 mm
  • d1
    39.0 mm
  • d2
    23.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Protector de bridas DN 250, 10 in PEBD Amarillo

10306666

Rango de precios
5,3007 € - 4,7706 €

Niveles de existencias
905 En stock
Atributos
  • OD
    403.0 mm
  • d1
    263.0 mm
  • d2
    237.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Protector de bridas DN 40, 1 1/2 in PEBD Amarillo

10306581

Rango de precios
1,7993 € - 0,8097 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • OD
    146.0 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Protector de bridas DN 200, 8 in PEBD Amarillo

10306659

Rango de precios
5,1257 € - 3,2951 €

Niveles de existencias
1884 En stock
Atributos
  • OD
    336.0 mm
  • d1
    210.0 mm
  • d2
    186.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Protector de bridas DN 100, 4 in PEBD Amarillo

10306628

Rango de precios
2,1677 € - 1,3935 €

Niveles de existencias
3940 En stock
Atributos
  • OD
    216.0 mm
  • d1
    110.0 mm
  • d2
    86.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Protector de bridas DN 10, 3/8 in PEBD Amarillo

10306536

Rango de precios
1,125 € - 0,5062 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    86.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    6.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Protector de bridas DN 80, 3 in PEBD Amarillo

10306611

Rango de precios
2,7693 € - 1,2462 €

Niveles de existencias
3540 En stock
Atributos
  • OD
    196.0 mm
  • d1
    85.5 mm
  • d2
    66.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm
Protector de bridas DN 20, 3/4 in PEBD Amarillo

10306550

Rango de precios
1,3716 € - 0,6172 €

Niveles de existencias
5305 En stock
Atributos
  • OD
    100.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Protector de bridas DN 150, 6 in PEBD Amarillo

10306642

Rango de precios
3,4171 € - 2,1967 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • OD
    280.0 mm
  • d1
    163.0 mm
  • d2
    139.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    48.0 mm
Protector de bridas DN 15, 1/2 in PEBD Amarillo

10306543

Rango de precios
1,2479 € - 0,5615 €

Niveles de existencias
3400 En stock
Atributos
  • OD
    90.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Protector de bridas DN 125, 5 in PEBD Amarillo

10306635

Rango de precios
2,6443 € - 1,6999 €

Niveles de existencias
1370 En stock
Atributos
  • OD
    246.0 mm
  • d1
    134.0 mm
  • d2
    110.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Protector de bridas DN 50, 2 in PEBD Amarillo

10306598

Rango de precios
1,8961 € - 0,8532 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • OD
    160.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Protector de bridas DN 65, 2 1/2 in PEBD Amarillo

10306604

Rango de precios
2,4419 € - 1,0988 €

Niveles de existencias
149 En stock
Atributos
  • OD
    180.0 mm
  • d1
    72.5 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm
Protector de bridas DN 25, 1 in PEBD Amarillo

10306567

Rango de precios
1,4707 € - 0,6618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    110.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    24.0 mm
Protector de bridas DN 300, 12 in PEBD Amarillo

10337127

Rango de precios
13,2518 € - 5,9633 €

Niveles de existencias
479 En stock
Atributos
  • OD
    450.0 mm
  • d1
    319.0 mm
  • d2
    284.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    55.0 mm