10337127
1258269
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 19 | 21,56 € |
20 - 99 | 10,26 € |
100 + | 9,75 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
OD | 450.0 mm |
---|---|
OD | 17.717 in |
d1 | 319.0 mm |
d1 | 12.559 in |
d2 | 284.0 mm |
d2 | 11.181 in |
H | 48.5 mm |
H | 1.909 in |
Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) | DN 300, 12" |
Especificaciones | DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5 |
Color | Amarillo |
Material | PEBD |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.