Menu Search

Capuchón de protección de tuercas;M6;PP;Verde

Esta base protectora de seguridad se utiliza para ocultar de manera limpia componentes de sujeción y es ideal para uso en aplicaciones de exterior, como equipamiento en parques infantiles. Fabricado en polipropileno (PP) en una variedad de colores intensos, que pueden mezclarse y combinarse con los componentes del capuchón protector (se venden por separado).
Referencia de Essentra:

10057117

Número de pieza del fabricante:

036001100811

17735 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1379 €
1250 + 0,1308 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

34,48 €

250 x 0,1379 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rosca de perno M6
Tipo de componente Base
Material PP
Color Verde
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros