Menu Search

Capuchón de protección de tuercas M6 6.3 mm 25.0 mm PP Azul

This secure cover cap is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from Blue Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Referencia de Essentra:

10057186

Número de pieza del fabricante:

036001208711

48702 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1149 €
1250 + 0,109 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

28,73 €

250 x 0,1149 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rosca de perno M6
Tipo de componente Capuchón
Material PP
Color Azul
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros