Menu Search

Capuchón de protección de tuercas M8 8.3 mm 32.0 mm PP Blanco

This secure cover cap base is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from white Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Referencia de Essentra:

10057315

Número de pieza del fabricante:

036003211311

166 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1296 €
1250 + 0,1228 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

32,40 €

250 x 0,1296 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rosca de perno M8
Tipo de componente Capuchón
Material PP
Color Blanco
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros