10057346
036003213211
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,1296 € |
1250 + | 0,1228 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo | Polipropileno |
---|---|
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Tipo de componente | Capuchón |
Color del capuchón | Amarillo |
Rosca de perno | M8 |
Diámetro general | 32.0 mm |
Diámetro general | 1.26 in |
Diámetro interior | 17.0 mm |
Diámetro interior | 0.669 in |
Altura interior | 11.5 mm |
Altura interior | 0.453 in |
Medida del orificio | 8.3 mm |
Medida del orificio | 0.327 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar