10057438
036005211311
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,1867 € |
500 + | 0,1774 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo | Polipropileno |
---|---|
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Tipo de componente | Capuchón |
Color del capuchón | Blanco |
Rosca de perno | M10 |
Diámetro general | 38.0 mm |
Diámetro general | 1.496 in |
Diámetro interior | 21.4 mm |
Diámetro interior | 0.843 in |
Altura interior | 14.0 mm |
Altura interior | 0.551 in |
Medida del orificio | 10.3 mm |
Medida del orificio | 0.406 in |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar