Menu Search

Capuchón de protección de tuercas M12 43.0 mm PP Blanco

This secure cover cap is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from white Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Referencia de Essentra:

10057490

Número de pieza del fabricante:

036007111311

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,3532 €
500 + 0,3354 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

35,32 €

100 x 0,3532 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rosca de perno M12
Tipo de componente Base
Material PP
Color Blanco
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros