Menu Search

Capuchón de protección de tuercas M12 PP Rojo

Esta base protectora de seguridad se utiliza para ocultar de manera limpia componentes de sujeción y es ideal para uso en aplicaciones de exterior, como equipamiento en parques infantiles. Fabricado en polipropileno (PP) en una variedad de colores intensos, que pueden mezclarse y combinarse con los componentes del capuchón protector (se venden por separado).
Referencia de Essentra:

10057513

Número de pieza del fabricante:

036007112411

7292 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,3469 €
500 + 0,3302 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

34,69 €

100 x 0,3469 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rosca de perno M12
Tipo de componente Base
Material PP
Color Rojo
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros