Menu Search

Tapatornillos con seguro

En stock

Las bases y los tapatornillos con seguro se utilizan para ocultar perfectamente componentes de fijación. Ofrecen protección medioambiental ideal para juntas expuestas en una variedad de equipos de exterior.

Gracias a los vibrantes colores en los que estos capuchones están disponibles, son especialmente adecuados para usarse en parques infantiles y aparatos de gimnasio. También pueden utilizarse en puntos de ventas y mobiliario. El capuchón protector encaja de forma segura, y con un mínimo esfuerzo, sobre las cabezas de pernos, tornillos, tuercas y arandelas.

Cada capuchón y base está disponible en una variedad de seis opciones de colores que pueden mezclarse y combinarse para crear un aspecto verdaderamente personalizado para su aplicación acabada.

  • Material: polipropileno (PP)
  • Colores: negro, azul, verde, rojo, blanco y amarillo
  • Los tapatornillos y las bases se venden por separado.


Código De La Serie: SR2040

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rosca de perno D d2 Color d1 H Tipo de componente Compra
0,1471 € - 0,155 € 242 En stock
M8
Amarillo
Base
0,2404 € - 0,2529 € 2918 En stock
M10
Negro
Base
0,3302 € - 0,3469 € 400 En stock
M12
Verde
Base
0,3658 € - 0,3846 € 400 En stock
M12
Amarillo
Base
  • de 2
Capuchón de protección de tuercas M8 32.0 mm PP Amarillo

10057285

Rango de precios
0,155 € - 0,1471 €

Niveles de existencias
242 En stock
Atributos
  • Rosca de perno
    M8
  • Tipo de componente
    Base
  • Material
    PP
  • Color
    Amarillo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de protección de tuercas M10 38.0 mm PP Negro

10057384

Rango de precios
0,2529 € - 0,2404 €

Niveles de existencias
2918 En stock
Atributos
  • Rosca de perno
    M10
  • Tipo de componente
    Base
  • Material
    PP
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3923509000
Capuchón de protección de tuercas M12 43.0 mm PP Verde

10057476

Rango de precios
0,3469 € - 0,3302 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Rosca de perno
    M12
  • Tipo de componente
    Base
  • Material
    PP
  • Color
    Verde
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de protección de tuercas M12 43.0 mm PP Amarillo

10057520

Rango de precios
0,3846 € - 0,3658 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Rosca de perno
    M12
  • Tipo de componente
    Base
  • Material
    PP
  • Color
    Amarillo
  • Código de material
    3923509000