Menu Search

Tuercas conectoras de juntas

En stock

Las tuercas conectoras de juntas son un conector de juntas que ofrece una protección máxima frente a la oxidación. La tuerca tiene una cabeza hexagonal adecuada para una llave Allen M5, por lo que su instalación es rápida y sencilla.

Suelen utilizarse junto con los pernos conectores de juntas para conectar y unir piezas de componentes. Son adecuadas para montajes de madera, incluidos muebles kit y entramados de madera.

Disponibles en una variedad de tamaños de rosca para adaptarse a su aplicación.

  • Material: acero
  • Acabado: Zincado


Código De La Serie: SR1585

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Compra
0,5018 € - 1,1091 € 77440 En stock
M8
12.0 mm
0,3698 € - 0,8173 € 8900 En stock
M6
10.0 mm
0,378 € - 0,8357 € 28534 En stock
M6
12.0 mm
10378748 0,3474 € - 0,7681 € 29290 En stock
M6
8.0 mm
Tuercas conectoras de juntas M8 17.0 mm 17.0 mm Acero

10378779

Rango de precios
1,1091 € - 0,5018 €

Niveles de existencias
77440 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Material
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
  • Código de material
    7318169290
Tuercas conectoras de juntas M6 17.0 mm 15.0 mm Acero

10378755

Rango de precios
0,8173 € - 0,3698 €

Niveles de existencias
8900 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Material
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
  • Código de material
    7318169290
Tuercas conectoras de juntas M6 17.0 mm 17.0 mm Acero

10378762

Rango de precios
0,8357 € - 0,378 €

Niveles de existencias
28534 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Material
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
  • Código de material
    7318169290
Tuercas conectoras de juntas M6 17.0 mm 12.0 mm Acero

10378748

Rango de precios
0,7681 € - 0,3474 €

Niveles de existencias
29290 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Material
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
  • Código de material
    7318169290