Menu Search

Tuercas conectoras de juntas M8 17.0 mm 17.0 mm Acero

Este perno conector de juntas es ideal para su uso en muebles de montaje por el usuario y de paquete plano. Se puede instalar usando una llave Allen M4. Para su uso con tuercas conectoras de juntas y tuercas cilíndricas (se piden por separado).
Referencia de Essentra:

10378779

Número de pieza del fabricante:

463197

29528 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
90 - 899 1,0485 €
900 - 4499 0,4994 €
4500 + 0,4744 €
Paquete estándar: 900

Solicitar en múltiplos de 90

Precio total:

94,37 €

90 x 1,0485 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Material Acero
Finalizar Zincado
Código de material 7318169290
Tipo de impulso Forma hexagonal

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros