Menu Search

Cinta de montaje Montaje a presión 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

This cable management strap is made of natural nylon 6/6 UL94 V-0. It is used to guide cable on a flat surface with a maximum bundle of 70.0 x 30.0 mm.
Referencia de Essentra:

10474877

Número de pieza del fabricante:

CMS-1BK

18250 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,4477 €
1250 + 0,4253 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

111,93 €

250 x 0,4477 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Método de montaje Montaje a presión
Longitud de la base 56.5 mm
Diámetro del orificio compatible 6.0 mm
Anchura interior 56.5 mm
Anchura general 14.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Precio por pieza IVA incluido 0.2829 GBP
Referencia DIN
Referencia AISI
Material de base Poliamida 6.6
Rango de diámetro del cable compatible 6.5 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros