10001738
CMS-2GY
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,2767 € |
1250 + | 0,2629 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Gris |
---|---|
Método de montaje | Montaje a presión |
Longitud de la base | 56.5 mm |
Longitud de la base | 2.224 in |
Diámetro del orificio compatible | 6.0 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.236 in |
Anchura interior | 56.5 mm |
Anchura interior | 2.224 in |
Anchura general | 15.0 mm |
Anchura general | 0.591 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Referencia | UL |
Referencia | RMS |
Material de base | Poliamida 6.6 |
Rango de diámetro del cable compatible | 6.5 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.256 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.