Menu Search

Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Montaje a presión 35.0 mm 47.0 mm PA

Esta abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación está fabricada en nylon natural y se fija en orificios de montaje rectangulares de 5,30 mm de altura y un grosor del panel entre 0,80 y 1,60 mm. Los cables se fijan en posición horizontal a la base.
Referencia de Essentra:

10154458

Número de pieza del fabricante:

FCCS-3

1401 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2725 €
2500 + 0,2589 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

136,25 €

500 x 0,2725 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Material PA
Longitud de la base 47.0 mm
Distancia entre orificios fijos 35.0 mm
Altura interior 3.7 mm
Anchura interior 35.0 mm
Longitud del orificio compatible 5.3 mm
Anchura del orificio compatible 2.6 mm
Altura general 7.3 mm
Rango de grosor del panel 0.8 - 1.6 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Método de montaje A presión

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros