10154465
FCCS-4
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,2932 € |
2500 + | 0,2786 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Material | PA |
Longitud de la base | 57.0 mm |
Longitud de la base | 2.244 in |
Distancia entre orificios fijos | 45.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 1.772 in |
Altura interior | 3.7 mm |
Altura interior | 0.146 in |
Anchura interior | 45.0 mm |
Anchura interior | 1.772 in |
Longitud del orificio compatible | 5.3 mm |
Longitud del orificio compatible | 0.209 in |
Anchura del orificio compatible | 2.6 mm |
Anchura del orificio compatible | 0.102 in |
Altura general | 7.3 mm |
Altura general | 0.287 in |
Rango de grosor del panel | 0.8 - 1.6 mm |
Rango de grosor del panel | 0.031 - 0.063 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Método de montaje | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.