Las abrazaderas de sujeción manual horizontales tienen un diseño de altura baja, un asa de agarre acolchada y componentes zincados para protegerlas de la corrosión. El asa y la barra de sujeción se mueven en direcciones opuestas para ofrecer una capacidad de sujeción segura.
Código De La Serie: SRG0004
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material de base | Altura debajo de la barra | Tipo de la base | Tipo del asa | Fuerza de retención | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,3515 € - 23,5257 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.614 in
15.6 mm
|
Rebordeado
|
Asa recta
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
||
| 38,06 € - 40,0593 € | 2 En stock |
Acero inoxidable
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rebordeado
|
Asa recta
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
| 41,8999 € - 44,1107 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.906 in
23.0 mm
|
Rebordeado
|
Asa recta
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
| 18,1414 € - 19,0935 € | 1 En stock |
Acero
|
0.906 in
23.0 mm
|
Rebordeado
|
Asa recta
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
| 10390023 | 12,1013 € - 12,7466 € | 8 En stock |
Acero
|
0.614 in
15.6 mm
|
Rebordeado
|
Asa recta
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
|
| 20,1936 € - 21,262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
1.276 in
32.4 mm
|
Rebordeado
|
Asa recta
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
||
| 13,5505 € - 14,2699 € | 1 En stock |
Acero
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rebordeado
|
Asa recta
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
| 55,9773 € - 55,9773 € | 45 En stock |
Acero
|
3.228 in
82.0 mm
|
Rebordeado
|
Asa recta
|
1213 lbs
550.2 kg
|
||
| 29,6841 € - 29,6841 € | 35 En stock |
Acero inoxidable
|
0.945 in
24.0 mm
|
Rebordeado
|
Asa recta
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
| 11,2549 € - 11,2549 € | 10 En stock |
Acero
|
0.945 in
24.0 mm
|
Rebordeado
|
Asa recta
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
| 23,1228 € - 23,1228 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rebordeado
|
Asa recta
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
| 15,4599 € - 15,4599 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
1.22 in
31.0 mm
|
Rebordeado
|
Asa recta
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
| 38,0366 € - 38,0366 € | 60 En stock |
Acero inoxidable
|
1.22 in
31.0 mm
|
Rebordeado
|
Asa recta
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
| 10,8333 € - 10,8333 € | 107 En stock |
Acero
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rebordeado
|
Asa recta
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar