10390023
493778
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 12,05 € |
5 + | 11,44 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura debajo de la barra | 15.6 mm |
---|---|
Altura debajo de la barra | 0.614 in |
Longitud general | 56.2 mm |
Longitud general | 2.213 in |
Fuerza de retención | 50.0 kg |
Fuerza de retención | 110.2 lbs |
Altura general | 77.0 mm |
Altura general | 3.031 in |
Material completo | Acero |
Tipo de barra | U-Bar |
Tipo de la base | Flanged |
Tipo del asa | Asa recta |
Color del asa | Rojo |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar