Menu Search

Abrazadera de enganche y aro 170.0 kg

Pull Lever Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 170.0 kg | 374.8 lbs of force. The 36.5 mm | 1.437 in height x 218.0 mm | 8.583 in length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Referencia de Essentra:

10390184

Número de pieza del fabricante:

493794

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 17,94 €
5 + 17,04 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Fuerza de retención 170.0 kg
Altura general 36.5 mm
Tipo de brazo J-Hook
Tipo de palanca Pull Lever
Código de material 7326909890
Tipo de la base Rebordeado

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros