Menu Search

Abrazadera de enganche y aro 340.0 kg

Pull Lever Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 340.0 kg | 749.6 lbs of force. The 57.2 mm | 2.252 in height x length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Referencia de Essentra:

10390191

Número de pieza del fabricante:

493795

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 25,99 €
5 + 24,69 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Fuerza de retención 340.0 kg
Altura general 57.2 mm
Longitud general 194.2 mm
Tipo de brazo J-Hook
Tipo de palanca Pull Lever
Código de material 8302420090
Tipo de la base Rebordeado

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros