Menu Search

Abrazadera de enganche y aro 318.0 kg

T-Handle Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 318.0 kg | 701.1 lbs of force. The 42.4 mm | 1.669 in height x length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Referencia de Essentra:

10390214

Número de pieza del fabricante:

493797

15 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 22,06 €
5 + 20,96 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Fuerza de retención 318.0 kg
Altura general 42.4 mm
Longitud general 157.8 mm
Tipo de brazo U-Hook
Tipo de palanca T-Handle
Código de material 8302420090
Tipo de la base Rebordeado

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros