Menu Search

Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 6.4 mm PVC Gris

Esta abrazadera de estilo J se monta de forma fácil y rápida gracias a la base adhesiva. Fabricada en PVC gris clasificado UL94 V-0 con base de adhesivo acrílico.
Referencia de Essentra:

10159422

Número de pieza del fabricante:

KKJ-4-RT

998 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,7317 €
2500 + 0,6951 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

365,85 €

500 x 0,7317 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Adhesive Material Acrílico
Color Gris
Material PVC
Método de montaje Adhesivo
Longitud de la base 38.1 mm
Anchura de la base 23.0 mm
Rango de diámetro del cable compatible 6.4 mm
Diámetro máximo del cable compatible 6.4 mm
Rango de temperatura operativa 0 - 50 °C
Altura general 10.3 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros