10159439
KKJ-5-RT
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 1,729 € |
2500 + | 1,6425 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Acrílico |
---|---|
Color | Gris |
Material | PVC |
Método de montaje | Adhesivo |
Longitud de la base | 44.5 mm |
Longitud de la base | 1.752 in |
Anchura de la base | 31.0 mm |
Anchura de la base | 1.22 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 8.0 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.315 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 8.0 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.315 in |
Rango de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
Rango de temperatura operativa | 32 - 122 °F |
Altura general | 11.1 mm |
Altura general | 0.437 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.