Menu Search

Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 9.5 mm PVC Transparente

Esta abrazadera se monta rápida y fácilmente con una base adhesiva. Fabricada con PVC transparente clasificado UL94 V-0 con adhesivo acrílico. Diámetro máximo del haz de 9,5 mm. Tiene una capacidad de sujeción de cable de 9,5 mm.
Referencia de Essentra:

10160763

Número de pieza del fabricante:

MKKJ-6-RT

19414 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1881 €
5000 + 0,1787 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

188,10 €

1000 x 0,1881 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Adhesive Material Acrílico
Color Transparente
Material PVC
Método de montaje Adhesivo
Longitud de la base 22.2 mm
Anchura de la base 15.9 mm
Rango de diámetro del cable compatible 9.5 mm
Diámetro máximo del cable compatible 9.5 mm
Rango de temperatura operativa 0 - 85 °C
Altura general 14.3 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros