Menu Search

Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Montaje a presión 72.2 mm PA

This Flat Cable Clamp is made using natural nylon, it has anti-rotation and easily snaps into a panel hole.
Referencia de Essentra:

10362310

Número de pieza del fabricante:

22FCC250237

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 1,3246 €
500 - 2499 0,6308 €
2500 + 0,5992 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

66,23 €

50 x 1,3246 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Código de material 3926909790
Longitud de la base 72.2 mm
Diámetro del orificio de montaje 4.7 mm
Diámetro del orificio 2.0 mm
Distancia entre orificios fijos 31.8 mm
Tamaño del orificio compatible 4.7 mm
Material completo Poliamida
Color Natural
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Método de montaje Montaje a presión

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros