Menu Search

Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 19.1 mm 19.1 mm Aluminio

This cable clamp is made of bright aluminium with an adhesive base. It can holds a cable width of 19.1 mm.
Referencia de Essentra:

10148136

Número de pieza del fabricante:

AFCC-12

12402 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,6876 €
1250 + 0,6529 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

171,90 €

250 x 0,6876 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Código de material 7616991099
Longitud de la base 19.1 mm
Anchura de la base 9.0 mm
Anchura interior 19.1 mm
Anchura del cable 6.4 mm
Altura general 6.4 mm
Material completo Aluminio
Tipo de adhesivo Goma
Color Natural
Especificaciones RMS
Especificaciones RMS-34
Método de montaje Adhesivo

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros