10148174
AFCC-32
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,9584 € |
1250 + | 0,9108 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código de material | 7616999099 |
---|---|
Longitud de la base | 50.8 mm |
Longitud de la base | 2 in |
Anchura de la base | 9.0 mm |
Anchura de la base | 0.354 in |
Anchura interior | 50.8 mm |
Anchura interior | 2 in |
Anchura del cable | 6.4 mm |
Anchura del cable | 0.252 in |
Altura general | 14.3 mm |
Altura general | 0.563 in |
Material completo | Aluminio |
Tipo de adhesivo | Goma |
Color | Natural |
Especificaciones | RMS |
Especificaciones | RMS-34 |
Método de montaje | Adhesivo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.