Menu Search

Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Montaje a presión 64.5 mm 77.0 mm PA

This cable clamp is made of natural UL94-v-2 nylon. It is mounted with two harrow head fasteners to fit into 4.75 mm holes of a 0.785 to 1.98 mm panel thickness. The distance between the two mounting holes is 64.5 mm. The cables are held horizontally to the base and the holding arm is fitted with a snap lock for holding into place
Referencia de Essentra:

10154427

Número de pieza del fabricante:

FCCB-2

34 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,487 €
500 + 0,4629 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

48,70 €

100 x 0,487 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Código de material 3926909790
Longitud de la base 77.0 mm
Anchura de la base 20.0 mm
Anchura interior 64.5 mm
Anchura del cable 64.5 mm
Altura interior 13.7 mm
Diámetro del orificio de montaje 4.8 mm
Diámetro del orificio 4.8 mm
Altura general 17.9 mm
Rango de grosor del panel 0.8 - 2.0 mm
Distancia entre orificios fijos 64.5 mm
Tamaño del orificio compatible 4.8 mm
Material completo Poliamida
Color Natural
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Especificaciones UL94 V-2
Método de montaje Montaje a presión

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros