Menu Search

Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Tornillo 41.2 mm 51.7 mm PA

This flat cable clamp is made of natural UL94-V2 nylon. The base surface of the clamp is fitted with a hole of 5.5 cables are positioned horizontally flat from the base and secured in position with a cover that needs to be ordered separately under part number FCRC-13C
Referencia de Essentra:

10005996

Número de pieza del fabricante:

FCRC-13B-6

700 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,5173 €
500 + 0,4912 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

51,73 €

100 x 0,5173 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Código de material 3926909790
Longitud de la base 51.7 mm
Anchura de la base 15.9 mm
Anchura interior 41.2 mm
Anchura del cable 41.2 mm
Diámetro del orificio de montaje 5.5 mm
Diámetro del orificio 5.5 mm
Altura general 21.0 mm
Material completo Poliamida
Color Natural
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Especificaciones UL94 V-2
Especificaciones RMS-01
Método de montaje Tornillo

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros