10154519
FCRC-19B-4A-RT
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,9948 € |
500 + | 0,9447 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código de material | 3926909790 |
---|---|
Longitud de la base | 69.1 mm |
Longitud de la base | 2.72 in |
Anchura de la base | 15.9 mm |
Anchura de la base | 0.626 in |
Anchura interior | 58.7 mm |
Anchura interior | 2.311 in |
Anchura del cable | 58.7 mm |
Anchura del cable | 2.311 in |
Altura general | 14.6 mm |
Altura general | 0.575 in |
Material completo | Poliamida |
Color | Natural |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Especificaciones | UL94 V-2 |
Especificaciones | RMS-15 |
Método de montaje | Adhesivo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.